• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ósmosis inversa de agua de mar

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Bombas y dispositivos ERD para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar

La escasez de agua dulce es una amenaza para la salud y la prosperidad en muchas partes del mundo. Se espera que, en sólo diez años, cerca de la mitad de la población mundial viva en áreas afectadas por el estrés hídrico. A este hecho hay que añadir que la escasez de agua se está convirtiendo con rapidez en un problema crítico para la agricultura y la producción de alimentos a nivel local como consecuencia del cambio climático.

Los desafíos globales del agua requieren soluciones innovadoras, y la ósmosis inversa de agua de mar (SWRO, por sus siglas en inglés) o desalación se está convirtiendo rápidamente en la tecnología líder para transformar el agua de mar en agua dulce limpia para múltiples usos, desde el agua potable hasta el uso sanitario y los proyectos de irrigación.

Debido a su elevada fiabilidad y eficiencia energética, la SWRO es hoy una de las soluciones más sostenibles y rentables para aplicaciones de tierra firme, de altamar y navales. Esta tecnología, fiable y segura, se basa en bombas de alta presión que hacen pasar el agua de mar a través de membranas de desalación para producir agua dulce limpia.

Danfoss aporta su experiencia y exclusivas tecnologías que pueden conseguir que sus soluciones SWRO sean aún más eficientes. Con hasta un 50 % de ahorro energético, los sistemas de bombeo de alta presión de Danfoss constituyen una de las soluciones de desalación más rentables y fiables que existen en la actualidad. Además, la integración del dispositivo de recuperación de energía iSave de Danfoss permite reciclar la mayor parte de la energía que se pierde en el proceso, contribuyendo a incrementar aún más el ahorro energético.

Características y ventajas

Soluciones para plantas SWRO de tamaño pequeño y medio

Amplios conocimientos sobre aplicaciones

Elevada eficiencia y un período corto de amortización de la inversión

Soluciones pequeñas y compactas

Vida útil extensa, elevado tiempo de funcionamiento y fácil mantenimiento

Casos prácticos sobre ósmosis inversa

Casos prácticos sobre ósmosis inversa

Obtén más información sobre dónde utilizar nuestras bombas APP e iSave ERDs en aplicaciones de ósmosis inversa.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Bombas de alta presión APP S 674 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de alta presión APP S 674 - Danfoss } else { Bombas de alta presión APP S 674 - Danfoss }
    Bombas APP S 674

    Las bombas APP S 674 están diseñadas para aplicaciones SWRO en alta mar y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector. Además, están disponibles con certificaciones API 674 y ATEX.

  • if (isSmallPicture) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss } else { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss }
    Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presión

    Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.