Bombas de alta presión para la eliminación de suciedad
La suciedad supone un riesgo grave para la salud y la producción en muchos sectores. Por tanto, el control de la suciedad es un aspecto importante para cumplir las normas de seguridad, salud, medio ambiente y calidad. La nebulización de agua a alta presión es un método eficiente para resolver los problemas asociados a la suciedad, por ejemplo, en aserraderos y papeleras, el sector de la construcción y la demolición, el sector minero, el sector alimentario, etc.
Danfoss ofrece bombas y válvulas de alta presión para la eliminación de suciedad mediante diversas aplicaciones de nebulización de agua.
Estos productos están diseñados y fabricados para soportar incluso los entornos más extremos y las partículas más pequeñas de polvo, proporcionando una vida útil extensa, un elevado tiempo de funcionamiento y unos requisitos mínimos de mantenimiento.
Las soluciones de alta presión de agua nebulizada de Danfoss no contienen aceite y son limpias y seguras para las personas, los procesos y los productos. Al mismo tiempo, los componentes ofrecen niveles de rendimiento extremadamente altos, reduciendo así su factura energética y las emisiones de CO2.
Características y ventajas
Elevada fiabilidad, diseño robusto, vida útil extensa y mínimos requisitos de mantenimiento
Una tecnología ultralimpia con un bajo impacto medioambiental
Elevada eficiencia energética y bajas emisiones de CO2
El coste total de propiedad más bajo del mercado
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de zona y drenaje de 3/2 vías VDHTRango de caudal: 0-15 l/min; 0-3,96 gpm
Rango de presión: 0-160 barg; 2321 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de 2/2 vías VDHT/VDHRango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 6-140 barg; 87-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.