Desalación - Soluciones para ósmosis inversa

  • Vista general
  • Formación
  • Productos relacionados
  • Vídeos
Desalación

Soluciones Danfoss para aplicaciones de desalación (desalinización) de agua de mar por ósmosis inversa

Con las tecnologías Danfoss para aplicaciones de desalación (desalinización) por ósmosis inversa (SWRO) (Bombas de alta presión, Recuperadores de Energías, Variadores de Velocidad, Controladores de Presión y Fluido) es posible ahorrar hasta un 65% de energía.

Danfoss toma la delantera en innovación en sistemas de ósmosis inversa SWRO

Danfoss está comprometido en respaldar la industria de la desalación con soluciones de ósmosis inversa SWRO energéticamente eficientes. La oferta del producto incluye cuatro tecnologías principales, que comprenden bombas de alta presión, variadores de CA, dispositivos de recuperación de energía y dispositivos de control de presión y fluidos. Estos se combinan en soluciones de purificación de agua altamente eficientes y duraderas que devuelven ahorros de energía de hasta el 65% en comparación con los sistemas de bomba centrífuga tradicionales sin dispositivos ni unidades de recuperación de energía.

Desalación industrial con bajo consumo de energía

Las 4 principales tecnologías Danfoss en la mayor planta de desalación del Mediterráneo para uso industrial

La tecnología Danfoss permitió a Acciona adoptar un innovador sistema modular de desalación(desalinización) por ósmosis inversa para la refinería Sarlux, en Cerdeña. El resultado es una reducción importante del consumo de energía (de 2,7 kW a 2,4 kW por m3 de agua) en comparación con soluciones tradicionales.

 

 

Formación

Cuatro Principales Tecnologías para plantas de desalación - Danfoss

El curso de Desalación de Danfoss

El curso de Desalación de Danfoss consiste en 5 módulos (sesiones grabadas de webinars):

Parte 1 – Desalación Introducción 

Parte 2 – Bombas de Alta Presión

Parte 3 – Recuperadores de Energía iSave

Parte 4 – Variadores

Parte 5 - Controladores de Presión & & Caudal

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { DST P40I Transmisor de presión; } else if (isBigColumns) { DST P40I Transmisor de presión } else { DST P40I Transmisor de presión }
    DST P40I Transmisor de presión de titanio para ambientes agresivos

    Para uso en ambientes corrosivos, Danfoss presenta el nuevo transmisor de presión robusto DST P40I fabricado en titanio y con elemento cerámico de detección de presión. DST P40I está optimizado para su uso en aplicaciones como sistemas de desalación, refrigeración por agua de mar y procesamiento químico.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.

  • if (isSmallPicture) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss } else { Dispositivo de recuperación de energía iSave - Danfoss }
    Dispositivos de recuperación de energía iSave para aplicaciones de membrana de alta presión

    Con un diseño 3 en 1 que integra intercambiadores de presión isobáricos altamente eficientes con bombas reforzadoras de desplazamiento positivo y motores eléctricos, los dispositivos de recuperación de energía iSave ofrecen un gran ahorro energético en espacios reducidos. Para tamaños de tren de 200 a 3000 m3/día.

  • if (isSmallPicture) { Bombas de alta presión APP - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de alta presión APP - Danfoss } else { Bombas de alta presión APP - Danfoss }
    Bombas APP

    Las bombas APP están diseñadas para aplicaciones SWRO de pequeño y medio tamaño de tierra firme y navales, y ofrecen los valores de eficiencia más elevados del sector.

Vídeos