Agua y aguas residuales

  • Soluciones
  • Aplicaciones
Agua y aguas residuales

El agua dulce y limpia es un elemento básico de la civilización, vital para la agricultura e importante para las industrias. Danfoss ofrece conceptos que cambian nuestra perspectiva para aumentar nuestros preciosos recursos de agua y energía. Desde la desalación por ósmosis inversa hasta la producción tradicional de agua, la distribución de agua y el tratamiento de aguas residuales, Danfoss te ofrece soluciones energéticamente eficientes. Hoy en día, incluso es posible generar energía durante el procesamiento del agua, satisfaciendo así las necesidades energéticas de todo el ciclo del agua.

Más información Leer menos

Soluciones

Aplicaciones

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para bombeo de agua

    Para el suministro de agua basado en aguas superficiales o subterráneas, los convertidores de frecuencia Danfoss pueden ayudar a optimizar el proceso de producción a la vez que reducen los costes de energía y mantenimiento.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Convertidores para mezcladores, sistemas de deshidratación y sopladores

    Recurre a los convertidores de frecuencia para controlar la velocidad de los motores en una amplia gama de aplicaciones de bombeo, soplado, mezclado y deshidratación de lodos a fin de aumentar el rendimiento y aportar valor añadido, al tiempo que ahorras en energía y costes.

     

  • if (isSmallPicture) { Bombas de alta presión para la eliminación de suciedad de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Bombas de alta presión para la eliminación de suciedad de Danfoss } else { Bombas de alta presión para la eliminación de suciedad de Danfoss }
    Eliminación de suciedad

    Danfoss ofrece bombas y válvulas de alta presión para la eliminación de suciedad mediante diversas aplicaciones de nebulización de agua, todas ellas diseñadas y fabricadas para funcionar en condiciones extremas.

  • if (isSmallPicture) { Monitorización del agua y las aguas residuales; } else if (isBigColumns) { Monitorización del agua y las aguas residuales } else { Monitorización del agua y las aguas residuales }
    Monitorización del agua y las aguas residuales

    En aplicaciones de agua y aguas residuales, la activación de un sistema de monitorización del estado integrado en el convertidor optimiza el rendimiento general. La tecnología de «edge computing» hace que no sea necesario conectarse a la nube.

  • if (isSmallPicture) { Bombas y dispositivos ERD para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar en altamar; } else if (isBigColumns) { Bombas y dispositivos ERD para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar en altamar } else { Bombas y dispositivos ERD para aplicaciones de ósmosis inversa de agua de mar en altamar }
    Ósmosis inversa de agua de mar

    La ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) se ha convertido en una de las soluciones más fiables, compactas y robustas para aplicaciones de altamar de todo tipo.