Mejora del rendimiento del sistema mediante la optimización de las bombas
En las aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, puedes mejorar significativamente el rendimiento del sistema optimizando las operaciones de bombeo. Los convertidores de frecuencia Danfoss poseen varias características específicas para bombas y capacidad de protección inteligente para optimizar la producción y proteger el convertidor, el motor y el resto de equipos del sistema. Asimismo, garantizan un suministro de líquido optimizado en caso de fuga o de rotura de tuberías.
El suministro continuo de agua o glicol se puede garantizar en el caso de que haya una fuga o una tubería rota. Por ejemplo, la sobrecarga se evita reduciendo la velocidad del convertidor y el suministro se garantiza con un menor caudal.
Protección contra fugas
Las funciones de protección de bomba seca y fin de curva que incorporan los convertidores Danfoss están asociadas a aquellas situaciones en que la bomba funciona sin crear la presión deseada (por ejemplo, cuando hay una fuga en una tubería). En este caso, el convertidor de frecuencia emitirá una alarma, desconectará la bomba o ejecutará otra acción preprogramada.
Gracias a la compensación del caudal, podrás obtener un importante ahorro energético y reducir los costes de instalación, tanto en sistemas de ventilación como de bombeo. Un sensor de presión montado junto al ventilador o la bomba proporciona una referencia que permite mantener una presión constante en el extremo de descarga del sistema. El convertidor de frecuencia ajusta constantemente la referencia de presión para seguir la curva del sistema.
Normalmente, una bomba en funcionamiento consumirá más energía cuanto más rápido funcione, de acuerdo a una curva determinada por el diseño de la bomba y de la aplicación. La función de caudal bajo o falta de caudal detecta aquellas situaciones en las que la bomba funciona de forma rápida, pero sin la carga completa. Esto podría indicar que la circulación de agua se ha detenido, que la bomba funciona en seco o que alguna tubería tiene una fuga. El suministro continuo de líquido se puede garantizar en el caso de que haya una fuga o una tubería rota. Por ejemplo, la sobrecarga se evita reduciendo la velocidad del convertidor y el suministro se garantiza con un menor caudal.
Lograr un ahorro de energía adicional
La Optimización Automática de Energía (AEO) proporciona un ahorro adicional de hasta el 5 %. Esta función adapta la intensidad de entrada a la carga y velocidad real del motor y solo suministra la cantidad de energía necesaria para la excitación del motor y el funcionamiento con esta carga. Esto evita pérdidas térmicas adicionales en el motor.
Con valores de eficiencia de hasta el 99 % y un factor de potencia superior a 0,9, los convertidores de frecuencia Danfoss presentan un comportamiento significativamente mejor que el de otros dispositivos similares. Las pérdidas producidas en las reactancias y los filtros ya se incluyen en la clasificación. Esto no solo reduce los costes energéticos directos del propio convertidor, sino que también disminuye los costes de refrigeración o de eliminación del calor adicional.

El hotel más ecológico del mundo consume un 60 % menos de energía
El hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers optimiza su eficiencia energética y su rentabilidad con el convertidor VLT® HVAC Drive.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103El FC 103 es específico para el control de compresores, bombas y ventiladores, a fin de obtener un considerable ahorro de energía en plantas de refrigeración.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500Una solución completa para el arranque y parada suave de motores asíncronos trifásicos.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una tecnología innovadora para el hockey sobre hielo garantiza unas condiciones de juego perfectasSi hablamos de pabellones de hockey sobre hielo, tanto si somos jugadores como espectadores, con Danfoss siempre estará en el equipo ganador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Salas de servidores Equinix: aire acondicionado totalmente fiableEquinix conecta las empresas líderes del mundo con sus clientes, empleados y socios dentro de los centros de datos más interconectados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El hotel más ecológico del mundo consume un 60 % menos de electricidadEl VLT® HVAC Drive ayuda al hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers a optimizar la eficiencia energética y la rentabilidad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss e Inertech cambian el futuro de la refrigeración de los centros de datosLa nueva solución permite llevar a cabo ampliaciones sin comprometer la seguridad, consume menos energía y agua y cuesta menos que la planta de refrigeración tradicional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un 20 % menos de costes de electricidad para el Centro Deportivo y de Eventos Olympia de InnsbruckLos VLT® HVAC Drives garantizan un funcionamiento energéticamente eficiente de ventiladores, bombas centrífugas y compresores en las pistas de bobsleigh, luge y skeleton.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros