![Unidad de tratamiento de aire, UTA, unidad de techo, unidad de ventilación, aire acondicionado, ventilador](/media/4657/drives-for-fans.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Saca el máximo partido a tus unidades de tratamiento de aire
Las nuevas legislaciones aprobadas en todo el mundo, incluidas normas sobre eficiencia más estrictas para las unidades de techo en los Estados Unidos y para las unidades de ventilación en Europa, requerirán controles de velocidad variable para la mayoría de las unidades de tratamiento del aire. Además, algunas de las normas exigirán el uso de advertencias visuales para la sustitución de los filtros instalados con el fin de garantizar la eficiencia operativa. Los convertidores de frecuencia son especialmente apropiados para dar respuesta a todas estas necesidades.
Control de filtros de aire para unidades de tratamiento de aire (AHU)
El cumplimiento de los requisitos de control visual de los filtros puede suponer un importante sobrecoste, especialmente cuando se requiera el uso de un alojamiento externo para albergar el sensor de presión. Para facilitar la adición de estos sensores de presión y mejorar su rentabilidad, hemos desarrollado la opción VLT® Pressure Transmitter PTU 025. Esta opción, que ofrece tres intervalos de presión hasta los 2500 Pa, se puede conectar directamente y de forma sencilla al convertidor VLT® HVAC sin necesidad de utilizar un alojamiento externo adicional.
Conversión de presión a caudal
Puedes reducir el instrumental de aire acondicionado usando los convertidores Danfoss para generar un caudal fijo o un caudal diferencial fijo, eliminando así la necesidad de utilizar un sensor de caudal externo. Como resultado, optimizarás tu consumo de energía y reducirás la complejidad del sistema al mismo tiempo que mejoras los niveles de confort.
Seguridad contra incendios
En caso de incendio, la función de seguridad del modo de control de incendio evita que el convertidor se detenga para protegerse a sí mismo. En lugar de esto, continuará el funcionamiento vital de los ventiladores sean cuales sean las señales de control, las advertencias o las alarmas. El modo de control de incendio es fundamental para garantizar una evacuación más segura de las personas presentes en un edificio en caso de incendio.
![](/media/3909/friends_arena_1920x420_left.jpg?width=420&height=1920&rnd=131596279029130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Minimización del consumo energético del Friends Arena
Un total de 200 convertidores Danfoss optimizan el control de energía de ventiladores y bombas y mejoran la seguridad del estadio más grande de Suecia.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen NavarraLos ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una tecnología innovadora para el hockey sobre hielo garantiza unas condiciones de juego perfectasSi hablamos de pabellones de hockey sobre hielo, tanto si somos jugadores como espectadores, con Danfoss siempre estará en el equipo ganador.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Salas de servidores Equinix: aire acondicionado totalmente fiableEquinix conecta las empresas líderes del mundo con sus clientes, empleados y socios dentro de los centros de datos más interconectados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ventilación de túnel de alto rendimiento a pesar de los cables largos¿800 m de cable de motor no apantallado y sin interferencias? El túnel de Micheville recurrió al VLT® HVAC Drive para lograr una solución de gran eficiencia y un bajo nivel de armónicos que ha conseguido precisamente esto. E incluso redujeron los costes al eliminar un transformador de refuerzo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El hotel más ecológico del mundo consume un 60 % menos de electricidadEl VLT® HVAC Drive ayuda al hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers a optimizar la eficiencia energética y la rentabilidad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss e Inertech cambian el futuro de la refrigeración de los centros de datosLa nueva solución permite llevar a cabo ampliaciones sin comprometer la seguridad, consume menos energía y agua y cuesta menos que la planta de refrigeración tradicional.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros