Más información sobre la tecnología inverter para aire acondicionado, calefacción y ventilación
Un gran avance en la eficiencia energética
El mercado de HVAC está cambiando muy rápido. La tecnología inverter es la más eficiente desde el punto de vista energético y actualmente está revolucionando la forma en que se diseñan y construyen los sistemas de aire acondicionado para satisfacer las necesidades de climatización en todo el mundo. El primero en adoptar la tecnología de velocidad variable gana una ventaja competitiva.
Necesidades del mercado: evitar el sobredimensionamiento del sistema, reducir la factura de electricidad y la corriente de entrada y mejorar la comodidad y el proceso son algunos de los factores clave que impulsan la capacidad variable.
Tecnologías modulantes: existen varios modos de modular la capacidad de refrigeración en sistemas de refrigeración o aire acondicionado y calefacción.
Principio de funcionamiento: los compresores inverter funcionan a distintas velocidades generando un caudal de aceite másico refrigerante modulado y una salida de refrigeración.
Vídeo «Compresores inverter para HVAC»
Ventajas: mejor calidad del suministro de energía, diagnóstico del sistema, control de la humedad, ahorro de energía, control preciso de la temperatura, menos ruido, seguridad del proceso y mayor comodidad.
Retos: Selección de compresores y variadores; los conocimientos del diseñador hacen que el sistema sea totalmente fiable y eficiente.

Tecnología de velocidad variable de Danfoss
Con las soluciones de compresores inverter de Danfoss puede conseguir un importante ahorro energético en comparación con los compresores on-off tradicionales o con la tecnología de modulación mecánica.
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll Inverter - VZHEl compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresor alternativo inverter - VTZLos compresores alternativos inverter de Danfoss evitan los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados. El compresor se adapta automáticamente a la carga existente. Combinando un eficiente compresor alternativo Maneurop® de Danfoss con uno de nuestros variadores, hemos logrado crear un paquete innovador e inteligente que emplea la tecnología de velocidad variable para garantizar la máxima eficiencia para la refrigeración de precisión en cualquier condición de funcionamiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TTLos compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGLos compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®Danfoss es el fabricante líder de compresores sin aceite y es la creadora del compresor Danfoss Turbocor®, el primer compresor de cojinetes magnéticos sin aceite del mundo para la sector de sistemas HVAC.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chillers modularesSon el componente central del sistema HVAC; un chiller enfría el agua o la salmuera utilizadas para refrigerar y deshumidificar el aire en edificios o procesos industriales. Es una unidad instalada de fábrica que enfría el agua o la salmuera mediante un evaporador y dispone de un condensador interno o remoto con los controles adecuados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controles directos con inverterUnidad carrozada para refrigeración de arcones electrónicos. Los aires acondicionados de control directo se utilizan en la refrigeración de componentes electrónicos, tales como los equipos informáticos y electrónicos utilizados en centros de datos, telecomunicaciones y las industrias manufactureras.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Flujo de refrigerante variable con inverterEl volumen variable de refrigerante o flujo variable de refrigerante (dependiendo del fabricante) se ha establecido desde principios de 1990. La idea básica es que una unidad exterior grande (o varias unidades exteriores con colector) sirve para múltiples unidades interiores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de procesosEn muchos procesos industriales, la maquinaria o los procesos generan calor que requiere refrigeración para proteger el equipo o garantizar que el producto que se está fabricando sea de la calidad exigida. La unidad de refrigeración del proceso se utiliza para enfriar, extraer la humedad o regular la temperatura del proceso de fabricación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Secadores de aireEn Danfoss contamos con las soluciones de refrigeración, la experiencia y los conocimientos necesarios para convertirnos en un socio competente y fiable del sector de los secadores de aire a escala internacional.
Formación
Formación online y lecciones electrónicas sobre tecnología inverter
¡Le damos la bienvenida al portal de formación online de Danfoss! A través de este servicio, Danfoss refuerza su apoyo a todos los profesionales y estudiantes de HVAC-R. Regístrate hoy para disfrutar de una gran oportunidad para maximizar tus rendimientos y tus ganancias.
¿Qué me ofrecéis?
- Más información sobre la tecnología existente de la empresa líder en compresores inverter y de velocidad variable.
- Ofrecemos lecciones electrónicas gratuitas, cursos online y seminarios presenciales con explicaciones técnicas, videos y experiencias prácticas.
Para empezar, solo tienes que seguir estos rápidos pasos:
- Regístrate en la plataforma de Danfoss Learning.
- Asiste a las lecciones electrónicas haciendo clic en los siguientes enlaces
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234zeEl compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de centros de datosUna empresa líder mundial en tecnologías wireless opta por tres chillers de 1400 toneladas alimentados por 21 compresores Danfoss Turbocor™ para mejorar la eficiencia y reducir los costes en centros de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverterEjemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coolselector®2: Convierte la complejidad en algo asombrosomiércoles, 20 de marzo de 2019Coolselector® 2 es un software esencial para ingenieros, asesores y diseñadores de sistemas que trabajan en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. Mediante el uso de Coolselector® 2, podrás optimizar de forma sencilla el consumo energético y aumentar la eficiencia de tu sistema HVACR: solo tienes que realizar los cálculos basados en tus condiciones de funcionamiento y, posteriormente, seleccionar la mejor configuración de componentes para tu diseño.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El convertidor VLT® HVAC Drive se une a la exclusiva compañía de otras 1000 Soluciones Eficientes de todo el mundomartes, 17 de julio de 2018¿Qué tienen que ver la reducción de la generación de metano por parte del ganado vacuno y la transformación del biogás en combustible limpio para vehículos pesados con la edificación eficiente promovida por Danfoss? Todas estas iniciativas están avaladas por la Alianza Mundial para Soluciones Eficientes.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.