Refrigeración de procesos

  • Vista general
  • Productos
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

Refrigeración de precisión con tecnología inverter

Descripción de la aplicación

En muchos procesos industriales la maquinaria o los procesos generan calor que requiere refrigeración para proteger el equipo o garantizar que el producto que se está fabricando sea de la calidad exigida. La unidad de refrigeración del proceso se utiliza para enfriar, extraer la humedad o regular la temperatura del proceso de fabricación.

Un buen ejemplo de esta necesidad de refrigeración durante la fabricación es la industria del plástico, donde la maquinaria de inyección calienta el polímero plástico para que pueda ser moldeado o extruido. En el moldeo por soplado de películas de plástico, el control de la temperatura de la película extruida es importante, ya que esto afecta a la calidad y al grosor de esta. 

Los equipos de refrigeración pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de si el aire o el líquido es el medio de refrigeración que necesita un control preciso de la temperatura. El equipo de refrigeración generalmente necesita ser muy flexible para permitir que la maquinaria industrial utilice el mismo equipo de refrigeración en diferentes procesos. Por ejemplo, una máquina de moldeo por soplado de películas de plástico puede producir películas finas; entonces, el punto de consigna de la temperatura debe ser relativamente alto (normalmente 20 °C). La misma máquina también puede producir películas de plástico más gruesas, pero entonces el punto de consigna de la temperatura tiene que ser más bajo.

Además de la necesidad de poder mantener diferentes puntos de consigna de temperatura durante un proceso de fabricación, la refrigeración de procesos debe ser capaz de mantener una temperatura estable en el punto de consigna a pesar de la variación de la temperatura ambiente.

¿Por qué deberías elegir nuestros compresores de velocidad variable para la refrigeración de procesos?
Utilizando el compresor inverter de Danfoss, un compresor fiable combinado con un variador previamente cualificado, se pueden superar los retos de las aplicaciones de fabricación como los citados anteriormente.

Las soluciones de velocidad variable se adaptan rápidamente a la demanda de refrigeración y mantienen el proceso en un punto de consigna preciso (±0,2 °C) a pesar de las variaciones de la temperatura ambiente. Si fuera necesario cambiar los parámetros del proceso, un control de temperatura suave y muy preciso es factible, como se muestra a continuación en una comparación entre el control directo que utiliza compresores inverter y la tecnología tradicional de compresores on-off

Además del control directo de la temperatura, las soluciones de compresores de velocidad variable serán más eficientes desde el punto de vista energético en comparación con la tecnología tradicional de compresores  on-off, especialmente cuando funcionan en condiciones de carga parcial.

¿Qué ventajas tienen los clientes que eligen los compresores inverter de Danfoss?

  • Los compresores pueden mantener temperaturas estables y precisas, mejorando así la fiabilidad de los procesos y equipos. 
  • Se reducen los costes de tiempo de inactividad 
  • El funcionamiento con carga parcial aumenta el rendimiento global del sistema 
  • El requisito de la corriente de arranque es bajo
  • Hay un ahorro de energía considerable

Ventajas más importantes para los clientes

  • Control preciso de la temperatura alcanzable dentro de ±0,2 °C, mejorando así los procesos, la calidad de los productos y la vida útil de los equipos

Ventajas adicionales

  • La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías lo han hecho posible.
  • Aumento de la cuota de mercado a través de productos más innovadores 
  • Mayor capacidad de expansión y crecimiento

 

Productos

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss } else { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss }
    Compresores scroll Inverter - VZH

    El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.

  • if (isSmallPicture) { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss } else { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss }
    Compresores scroll inverter - VRJ

    Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss } else { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss }
    Compresor alternativo inverter - VTZ

    Los compresores alternativos inverter de Danfoss evitan los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados. El compresor se adapta automáticamente a la carga existente. Combinando un eficiente compresor alternativo Maneurop® de Danfoss con uno de nuestros variadores, hemos logrado crear un paquete innovador e inteligente que emplea la tecnología de velocidad variable para garantizar la máxima eficiencia para la refrigeración de precisión en cualquier condición de funcionamiento.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Los compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo. 

  • if (isSmallPicture) { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss } else { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss }
    Compresores scroll inverter - VSH

    Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® TG de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® TG de Danfoss } else { Turbocor® TG de Danfoss }
    Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234ze

    El compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.

  • if (isSmallPicture) { Refrigeración del centro de datos danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeración del centro de datos danfoss } else { Refrigeración del centro de datos danfoss }
    Refrigeración de centros de datos

    Una empresa líder mundial en tecnologías wireless opta por tres chillers de 1400 toneladas alimentados por 21 compresores Danfoss Turbocor™ para mejorar la eficiencia y reducir los costes en centros de datos.

  • if (isSmallPicture) { centro de datos con inverter danfoss; } else if (isBigColumns) { centro de datos con inverter danfoss } else { centro de datos con inverter danfoss }
    Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverter

    Ejemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.