Unidad carrozada

  • Vista general
  • Productos
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

Refrigeración eficiente y segura de los centros de datos

La refrigeración de los equipos informáticos en los centros de datos es un reto cada vez mayor para los operarios y los ingenieros de diseño. La gestión de la energía es el mayor desafío, ya que el consumo de energía y las cargas térmicas aumentan a medida que aumenta la densidad del servidor. Responder a estos desafíos es fundamental para garantizar la seguridad y la disponibilidad de los datos. 

Otros factores importantes son:

  • Optimización de costes: la refrigeración puede representar hasta el 50 % del coste total de la energía en un centro de datos 
  • Control preciso de la humedad y un mejor control de la electricidad estática
  • La corriente mínima de arranque para situaciones en las que la red eléctrica es sensible a la carga, reduce el tiempo de inactividad y aumenta la vida útil del sistema en general

¿Por qué deberías elegir los compresores de velocidad variable para un proceso de refrigeración?
La primera gran ventaja es el ahorro energético global. 

Otros beneficios:

  • Flexibilidad con compresor combinado y refrigeración gratuita 
  • Adaptación rápida y sin problemas a distintas cargas; la tecnología inverter de Danfoss modula la refrigeración entre el 25 y el 100 %, ahorrando cantidades considerables de energía, especialmente en el funcionamiento con carga parcial. La experiencia demuestra que se puede ahorrar hasta un 50 % en el consumo de energía. Esto reduce significativamente los valores de PUE (relación entre la potencia suministrada al centro de datos dividida por la potencia consumida por la infraestructura IT) (véase la figura 1).

Figura 1: Potencial de ahorro de energía en una unidad carrozada equipada con un único compresor inverter en comparación con una unidad equipada con un compresor de velocidad fija.

  • Las mejoras reales de la eficiencia energética variarán en función del diseño del centro de datos y de la configuración de los sistemas de refrigeración. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que la instalación de una solución de compresor de velocidad variable VSH en una unidad que anteriormente utilizaba compresores On-Off tradicionales puede reducir el consumo anual energético de la unidad de refrigeración hasta en un 50 %. Los compresores scroll inverter de Danfoss son las soluciones de mayor eficiencia energética disponibles en el mercado actual.
  • Control de temperatura estable y preciso, con una adaptación muy constante y continua a la carga de refrigeración. Independientemente de la variación de la temperatura ambiente o de la temperatura exterior, el sistema puede mantener una temperatura de consigna de ±0,2 °C gracias al sistema de modulación de la capacidad (véase las siguientes figuras).
  • La reducción del ruido en condiciones de carga parcial facilita la integración de la unidad en el entorno.
  • La reducción de la corriente de arranque es una ventaja adicional de las tecnologías de velocidad variable, ya que el compresor raramente necesita arrancar a plena carga y el inverter de Danfoss tiene un arranque muy suave con una corriente de arranque muy baja. Dicha ventaja resuelve los problemas que surgen en áreas donde la energía eléctrica es inestable, evitando los picos de demanda.

Productos

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss } else { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss }
    Compresores scroll Inverter - VZH

    El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.

  • if (isSmallPicture) { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss } else { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss }
    Compresores scroll inverter - VRJ

    Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss } else { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss }
    Compresor alternativo inverter - VTZ

    Los compresores alternativos inverter de Danfoss evitan los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados. El compresor se adapta automáticamente a la carga existente. Combinando un eficiente compresor alternativo Maneurop® de Danfoss con uno de nuestros variadores, hemos logrado crear un paquete innovador e inteligente que emplea la tecnología de velocidad variable para garantizar la máxima eficiencia para la refrigeración de precisión en cualquier condición de funcionamiento.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Los compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo. 

  • if (isSmallPicture) { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss } else { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss }
    Compresores scroll inverter - VSH

    Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® TG de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® TG de Danfoss } else { Turbocor® TG de Danfoss }
    Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234ze

    El compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.

  • if (isSmallPicture) { Refrigeración del centro de datos danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeración del centro de datos danfoss } else { Refrigeración del centro de datos danfoss }
    Refrigeración de centros de datos

    Una empresa líder mundial en tecnologías wireless opta por tres chillers de 1400 toneladas alimentados por 21 compresores Danfoss Turbocor™ para mejorar la eficiencia y reducir los costes en centros de datos.

  • if (isSmallPicture) { centro de datos con inverter danfoss; } else if (isBigColumns) { centro de datos con inverter danfoss } else { centro de datos con inverter danfoss }
    Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverter

    Ejemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.