Chillers modulares

  • Vista general
  • Productos destacados
  • Casos prácticos
  • Contacta con nosotros

Reducción del coste de instalación y funcionamiento de los chillers

Son el componente central del sistema HVAC, un chiller enfría el agua o la salmuera utilizadas para  refrigerar y deshumidificar el aire en edificios o procesos industriales. Es una unidad instalada de fábrica que enfría el agua o la salmuera mediante un evaporador y dispone de un condensador interno o remoto con los controles adecuados. El condensador puede ser refrigerado por agua o por aire. Un chiller basado en este tipo de diseño tiene distintas aplicaciones, desde el enfriamiento de espacios hasta procesos. 

Una unidad de chiller modular típica utiliza compresores de tándem de velocidad fija para proporcionar cierta capacidad de carga parcial para el sistema modular. Estas unidades comparten el mismo sistema de agua para suministrar agua fría o caliente al edificio.

Danfoss ofrece la posibilidad de utilizar un único compresor de velocidad variable en lugar de un tándem de velocidad fija para adaptarse mejor a las necesidades de capacidad de la unidad de chillers modulares.

¿Por qué deberías elegir los compresores de velocidad variable de Danfoss para los chillers modulares?

Para el usuario final:

  • Utilizando la solución con compresor inverter de Danfoss, la unidad tendrá una eficiencia energética estacional mucho mejor, proporcionando un ahorro energético durante todo el año. El potencial de ahorro energético, tanto en el modo de calefacción como en el de refrigeración, se ilustra en el gráfico siguiente en función de la temperatura ambiente:

Para los OEM:

    • Solución de velocidad variable completa, donde todas las unidades utilizan compresores de velocidad variable para lograr la mejor eficiencia y modulación.
    • Una solución que utiliza una combinación de compresores de velocidad variable con otros módulos de compresores de velocidad fija y permite una mejora en la eficiencia energética a la vez que mantiene un coste competitivo. 
  • Se pueden reducir los costes, ya que puede necesitar menos componentes; como varios compresores de velocidad fija, relés y presostatos; el número de tuberías necesarias también será menor.
  • Las unidades de chillers modulares que utilizan las soluciones con compresores de velocidad variable Danfoss también dan a los fabricantes la oportunidad de ofrecer una alternativa a las unidades VRF.
  • Los diseños de los chillers de velocidad variable VZH también dan a los fabricantes la oportunidad de ofrecer soluciones innovadoras y diferentes que pueden mejorar la imagen del producto y de la marca, en lugar de unidades que utilizan la tecnología tradicional de compresores on/off .

¿Qué otras ventajas tienen los clientes que eligen los compresores inverter de Danfoss?

  • Reducción de los costes de instalación: gracias a la adaptación más reactiva a la demanda de refrigeración, el fabricante o el instalador tienen la posibilidad de eliminar o reducir el tamaño de los tanques reguladores de agua, con un importante ahorro de costes y una reducción de la huella.
  • Reducción del nivel de ruido: en condiciones de carga parcial, especialmente durante la noche, los chillers que utilizan una solución de velocidad variable tendrán niveles de ruido inferiores a los de los sistemas tradicionales de compresores on/off, tanto en el funcionamiento como en la puesta en marcha.
  • Corto período de amortización: esta innovadora tecnología permite que el período de amortización sea de tan solo de dos años para el cliente final
  • Menor impacto medioambiental: menor impacto medioambiental con el refrigerante R410A

Ventajas más importantes para los clientes

  • Ahorro de energía
  • Costes de instalación reducidos 

Productos destacados

  • if (isSmallPicture) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss } else { Compresores scroll Inverter - VZH - Danfoss }
    Compresores scroll Inverter - VZH

    El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.

  • if (isSmallPicture) { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss } else { Compresor scroll inverter VRJ de Danfoss }
    Compresores scroll inverter - VRJ

    Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

  • if (isSmallPicture) { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss } else { Compresor alternativo inverter - VTZ - Danfoss }
    Compresor alternativo inverter - VTZ

    Los compresores alternativos inverter de Danfoss evitan los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados. El compresor se adapta automáticamente a la carga existente. Combinando un eficiente compresor alternativo Maneurop® de Danfoss con uno de nuestros variadores, hemos logrado crear un paquete innovador e inteligente que emplea la tecnología de velocidad variable para garantizar la máxima eficiencia para la refrigeración de precisión en cualquier condición de funcionamiento.

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® - TT - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® - TT - Danfoss } else { Turbocor® - TT - Danfoss }
    Turbocor® - TT

    Los compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo. 

  • if (isSmallPicture) { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss } else { Compresor scroll inverter VSH de Danfoss }
    Compresores scroll inverter - VSH

    Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.

Casos prácticos

  • if (isSmallPicture) { Turbocor® TG de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor® TG de Danfoss } else { Turbocor® TG de Danfoss }
    Compresores centrífugos sin aceite: desde R134a hasta R1234ze

    El compresor Turbocor® TG310 de Danfoss es el primer compresor de 60-90 TR que usa refrigerante R1234ze, una sustancia con un potencial de calentamiento global (GWP) extremadamente bajo.

  • if (isSmallPicture) { Refrigeración del centro de datos danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeración del centro de datos danfoss } else { Refrigeración del centro de datos danfoss }
    Refrigeración de centros de datos

    Una empresa líder mundial en tecnologías wireless opta por tres chillers de 1400 toneladas alimentados por 21 compresores Danfoss Turbocor™ para mejorar la eficiencia y reducir los costes en centros de datos.

  • if (isSmallPicture) { centro de datos con inverter danfoss; } else if (isBigColumns) { centro de datos con inverter danfoss } else { centro de datos con inverter danfoss }
    Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverter

    Ejemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.