Neocharge

  • Vista general
  • Vídeos
  • Documentos
  • Contacta con nosotros

Toma el atajo hacia una baja carga

NeoCharge cambia las reglas de juego en refrigeración industrial. Esta tecnología única y sencilla reduce la carga en sistemas nuevos y existentes. Con una instalación fácil en cualquier tipo de sistema, NeoCharge te ofrece un atajo hacia una baja carga.

Presentamos NeoCharge: Reduce los costes energéticos y aumenta la capacidad con la misma carga

NeoCharge permite que los sistemas de Expansión Directa (DX) funcionen sin recalentamiento. En los sistemas inundados tradicionales, la solución reduce la recirculación al nivel más bajo posible mientras mantiene un alto rendimiento del sistema. En resumen, NeoCharge es una solución completa que cambia las reglas del juego en lo que respecta a la baja carga:

  • Reduce los costes energéticos hasta un 20 %
  • Aumente la capacidad de la cámara frigorífica hasta en un 40 % utilizando la misma carga de refrigerante
  • Solución plug & play, fácil de instalar
  • Compatible con cualquier sistema de refrigeración con amoníaco
  • Para actualizar sistemas existentes o implementalo en nuevas instalaciones
Neocharge

Reduce la carga de tu sistema. Impulsa tu negocio

Este vídeo incluye un caso de éxito de retrofit que demuestra su impacto en el rendimiento del sistema y la eficiencia energética.

Cómo funciona NeoCharge en sistemas DX y de recirculación

NeoCharge es una solución completa para optimizar sistemas de refrigeración industrial. Incluye sensores, válvulas de control y un controlador electrónico.

En los sistemas de Expansión Directa (DX), NeoCharge elimina el recalentamiento operando los evaporadores de una manera mucho más estable y controlada. Esto significa que el amoníaco regresa de los evaporadores sin recalentamiento o ligeramente húmedo.

En los sistemas de recirculación, la solución NeoCharge proporciona una relación de recirculación baja, estable y controlable, independientemente de las condiciones cambiantes. Esto reduce la carga de amoníaco en un 30-40 % en sistemas existentes o incluso más en sistemas nuevos.

Descripción del producto:

Controlador NeoCharge

La tecnología NeoCharge, impulsada por el EKE450, controla inteligentemente el flujo de refrigerante para un rendimiento de refrigeración óptimo. Este sistema avanzado puede operar con una sola válvula de inyección o un evaporador completo, asegurando flexibilidad y adaptabilidad. Su diseño plug & play y los requisitos mínimos de configuración hacen que la instalación sea sencilla. Además, las funciones de seguridad integradas garantizan un funcionamiento continuo, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando el tiempo de operación del sistema.

Sensor NeoCharge

El Sensor Calentado de NeoCharge monitorea con precisión las condiciones del evaporador, proporcionando información en tiempo real sobre la calidad del refrigerante. Este sensor compacto y fácil de instalar es ideal para modernizar sistemas, mejorando el rendimiento de los enfriadores de aire industriales existentes.

Válvulas NeoCharge

La compatibilidad de NeoCharge se extiende a los sistemas tradicionales de circulación por bomba (CCR) con la adición de nuevos módulos de función PWM (Modulación por Ancho de Pulso). Estos módulos pueden integrarse fácilmente con las plataformas ICF existentes, ofreciendo mayor flexibilidad y posibilidades de aplicación. El sistema también es compatible con las válvulas ICM y AKVA, ampliando aún más su versatilidad.

Más información

Da nueva vida a los sistemas de amoníaco con Danfoss

Durante más de 150 años, el amoníaco ha sido el refrigerante más confiable del mundo. Ahora, NeoCharge te permite dar una segunda vida a los sistemas de amoníaco reduciendo la carga, aumentando el rendimiento del sistema y garantizando la eficiencia energética.

Pero eso no es todo lo que podemos ofrecerte. Como líder internacional en tecnología de refrigeración con amoníaco, Danfoss continúa desempeñando un papel clave en la aplicación segura y eficiente del amoníaco en la refrigeración.

Ver más soluciones para sistemas de amoníaco

Vídeos

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Material promocional Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Alemán Multiple 29 sept, 2024 2.8 MB .pdf
Material promocional Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Inglés Multiple 13 sept, 2024 528.4 KB .pdf
Folleto NeoCharge - take the shortcut to low-charge Inglés Multiple 16 sept, 2024 2.1 MB .pdf
Folleto NeoCharge - take the shortcut to low-charge Alemán Multiple 29 sept, 2024 16.1 MB .pdf
Folleto NeoCharge - take the shortcut to low-charge Francés Francia 25 feb, 2025 7.9 MB .pdf

Contacta con nosotros

Reserva una introducción de 15 minutos a NeoCharge

Si tienes preguntas sobre NeoCharge, necesitas asesoramiento experto o deseas explorar oportunidades de colaboración, no dudes en contactarnos.

Lorenzo Angolani, Sales Development Director 

Industrial Refrigeration - Global, Danfoss Climate Solutions 

Contact us

*
*
*
*

Please read our data Privacy Policy.