Soluciones con CO₂ bombeado
Danfoss presenta la solución para CO2 bombeado
Si inviertes hoy en un sistema de refrigeración con CO2 como refrigerante secundario, te protegerás contra los precios en constante aumento de los próximos 10-15 años.
La investigación ha demostrado que una instalación de un sistema de refrigeración que utiliza CO2 como fluido no es más cara que un sistema que utiliza una salmuera o un glicol a base de agua.
Para una empresa instaladora con experiencia, puede resultar más económico instalar en un almacén frigorífico un sistema de refrigeración con una capacidad de 500 kW que utilice CO2 que un sistema de refrigeración secundario que emplee refrigerantes con base acuosa. Los ejemplos han demostrado que el ahorro en la instalación puede llegar a un 12 % usando un sistema de refrigeración basado en CO2.
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas y controles para amoníaco y CO2 en aplicaciones de refrigeración secundaria y en cascada, como la galardonada solución de control ICF y las válvulas de control ICM, así como las nuevas y exclusivas soluciones de control para CO2 bombeado con válvulas de expansión electrónica AKV.
Productos
Encuentra los productos que se adaptan a la solución con CO2 bombeado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Plataforma Flexline™La plataforma Flexline™ es sinónimo de flexibilidad dentro del sector de la refrigeración industrial. Todos los productos de esta plataforma, basados en un concepto de diseño modular, ofrecen diferentes ventajas y resultan muy fáciles de seleccionar, instalar y mantener.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.