Productos de refrigeración industrial para CO₂
Nuestra gama de productos para refrigeración industrial con CO₂
Válvulas de control
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICMTSLa válvula ICMTS es una válvula motorizada de accionamiento mediante un actuador de tipo ICAD 600A-TS. La válvula está diseñada para regular el caudal de gas transcrítico o líquido subcrítico desde el gas cooler de los sistemas de CO₂ transcríticos. También puede utilizarse para otras funciones de control en los sistemas de CO₂. La válvula ICMTS está diseñada de forma que las fuerzas de apertura y cierre se equilibren. Diseñada específicamente para sistemas de CO₂ de alta presión con una presión de funcionamiento máxima de 140 bar (2030 psig).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas servoaccionadas ICS Flexline™Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas motorizadas ICM Flexline™Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas piloto para ICS Flexline™La extensa gama de válvulas piloto de Danfoss incluye: Válvula piloto de presión constante; válvula piloto de presión diferencial tipo CVP; válvula piloto de presión tipo CVPP con conexión de presión de referencia; válvula piloto de presión constante y accionamiento electrónico tipo CVC; válvula piloto solenoide tipo CVE; válvula piloto solenoide tipo EVM (NC); carcasa tipo EVM (NO); tipo CVH para válvulas piloto; para montaje en líneas piloto externas.
Válvulas solenoides
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas solenoides EVR® - normalmente abiertas o cerradasDanfoss ofrece una gama completa de válvulas solenoides de accionamiento directo o servoaccionadas para sistemas de aire acondicionado o de refrigeración. Las válvulas EVR® se pueden utilizar en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente.
Las válvulas son compatibles con refrigerantes fluorados y la mayoría de los refrigerantes de hidrocarburos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula solenoide de 2 etapas ICLX Flexline™Las nuevas válvulas ICLX forman parte de la serie ICV Flexline™ Danfoss. La gama ICLX se compone de válvulas principales servoaccionadas de 2 etapas con válvulas solenoides piloto.
Estaciones de válvulas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF Flexline™ valve stationLibertad inigualable es la palabra clave de las estaciones de válvulas ICF Flexline™. Como parte de la plataforma Flexline™, estas estaciones de válvulas se basan en un concepto modular único.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Estación de válvulas ICF Flexline™Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.
Componentes de línea y filtros
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas de regulación: REG-SA SS y REG-SB SSLas válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas de retención CHV-X 15-125Las válvulas de retención CHV-X están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula de retención y cierre SCA-X 15-125Las válvulas SCA-X son válvulas de retención y cierre con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X están disponibles en versiones con paso en ángulo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SVA-S SS y SVA-L SSLas válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Filtros secadores DCR
Sensores
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sensores de nivel de líquidoEl sensor de nivel de líquido AKS 4100 alcanza unos niveles de flexibilidad y precisión sin igual. Con la tecnología de radar guiado, este sensor está totalmente adaptado para aplicaciones de refrigeración industrial: es fiable y ofrece una elevada precisión.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Sensores de detección de gasLos sensores de detección de gas DGS de Danfoss están diseñados para ayudarte a cumplir los requisitos tanto de la normativa medioambiental sobre gases fluorados como en materia de seguridad y salud.
Válvulas de seguridad
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvula de reserva DSVLas DSV son válvulas de 3 vías diseñadas específicamente para su uso con sistemas de válvulas de doble seguridad, pero también son aptas para otros fines. Las válvulas están equipadas con roscas y conexión de bridas, facilitando el mantenimiento y la sustitución de las válvulas de seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SFALas SFA son válvulas de alivio de seguridad (dependientes de la presión de salida) con paso en ángulo diseñadas especialmente para la protección de contenedores y otros componentes frente a una presión excesiva. La válvula está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos de calidad y seguridad para instalaciones de refrigeración especificados por las entidades de acreditación internacionales.