Unidad carrozada para refrigeración de arcones electrónicos
Descripción de la aplicación
Los aires acondicionados de control directo se utilizan en la refrigeración de componentes electrónicos, tales como los equipos informáticos y electrónicos utilizados en centros de datos, telecomunicaciones y las industrias manufactureras.
Las unidades «slim-line» se pueden colocar o montar en las paredes de edificios, tales como los refugios para equipos de redes de telefonía móvil GSM, o dentro de instalaciones industriales donde los paneles de control electrónicos delicados requieren refrigeración.
Es necesario que las unidades de refrigeración sean fiables (independientemente de si funcionan de forma continua o intermitente) y proporcionen la refrigeración deseada, ya se trate de refrigeración con compresores o “gratuita”. El mantenimiento de un control estable de la temperatura y la humedad es un importante desafío de diseño para estas aplicaciones, dado que se usan en entornos donde las temperaturas ambiente suelen variar de forma notable a lo largo del día.
¿Por qué deberías elegir los compresores de velocidad variable de Danfoss para un control directo?
Con las soluciones con compresores inverter de Danfoss, puedes conseguir un importante ahorro energético en comparación con los compresores de on/off tradicionales o con la tecnología de modulación mecánica.
Además, la solución con compresor de velocidad variable se ajusta sin problemas y rápidamente a las demandas de refrigeración y ofrece un control preciso de la temperatura. Esto reduce los costes de funcionamiento y aumenta la fiabilidad y la vida útil del sistema de refrigeración.
¿Qué otras ventajas tienen los clientes que eligen los compresores inverter de Danfoss?
- La eficiencia estacional supone no solo un ahorro energético diario, sino también una mejora general a lo largo de un año
- Un control de la temperatura estable y preciso ofrece mayor confort para el personal y una mayor fiabilidad de los equipos refrigerados
- La adaptabilidad a las distintas cargas de refrigeración, en especial, cuando se utiliza la refrigeración gratuita, añadirá un ahorro energético extra
- La reducción de la corriente de arranque puede reducir su gasto de electricidad
- Un mejor control de la electricidad estática, gracias a un control más preciso de la humedad, es una ventaja extra para las aplicaciones delicadas
Ventajas más importantes para los clientes
- Más del 30 % de ahorro energético en comparación con una unidad equipada con tecnología de on/off
Ventajas adicionales
- La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías lo han hecho posible
- Aumento de la cuota de mercado a través de productos más innovadores
- Mayor capacidad de expansión y crecimiento
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll inverter - VSHSoluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Inglés | Multiple | 21 ago, 2020 | 1.4 MB |
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverterEjemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de centros de datosUna empresa líder mundial en tecnologías wireless opta por tres chillers de 1400 toneladas alimentados por 21 compresores Danfoss Turbocor™ para mejorar la eficiencia y reducir los costes en centros de datos.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.