Soluciones eficientes y fiables para sistemas de aire acondicionado y calefacción
Danfoss ofrece una gama de soluciones para sistemas de aire acondicionado y calefacción. Ya sea para rooftops y chillers o para aplicaciones comerciales ligeras o industriales, siempre nos centramos en ofrecer un mayor confort, una refrigeración precisa y eficiente en áreas críticas y una sostenibilidad real. Las soluciones de Danfoss para el aire acondicionado y la calefacción están diseñadas para cumplir con una amplia gama de normativas de construcción y aplicación, a la vez que optimizan los costes de aplicación, funcionamiento y mantenimiento.
Danfoss apoya los sistemas diseñados para la eficiencia, el rendimiento y el uso de refrigerantes alternativos. Nuestras soluciones están diseñadas para aplicaciones comerciales ligeras, aplicaciones HVAC comerciales e industriales, tales como las unidades rooftop, los chillers, la refrigeración de procesos, las unidades carrozadas, el VRF y las bombas de calor.
Su proveedor de sistemas HVAC
Con el catálogo más amplio de sistemas HVAC, ofrecemos una potente combinación de experiencia y flexibilidad que puede ayudarle a mejorar el diseño de su sistema y optimizar el coste total de propiedad.
Características y beneficios
Maximice la eficiencia y reduzca los costes de mantenimiento con opciones de tecnología flexibles
Satisfaga diversas necesidades de construcción y climatización con una amplia gama de soluciones HVAC
Cumpla con las normativas y reduzca su huella de carbono con opciones de refrigerante válidas a largo plazo.
Reduzca el tiempo de desarrollo gracias a nuestro exclusivo conocimiento de las aplicaciones y a las capacidades que ofrece el Centro de desarrollo de aplicaciones.
Soluciones compactas y de bajo nivel de ruido para utilizar incluso en zonas residenciales

Ventilador de velocidad variable y chillers modulares
¿Es un ventilador de velocidad variable la respuesta a la eficiencia a carga parcial en chillers modulares enfriados por aire y bombas de calor? Lee este artículo basado en pruebas de laboratorio

Los compresores sin aceite mantienen un rendimiento constante en el tiempo
Danfoss realizó un estudio para ver cómo el funcionamiento a largo plazo afectó el rendimiento en los compresores Danfoss Turbocor®. Los resultados mostraron que los compresores de cojinetes magnéticos sin aceite mantuvieron un rendimiento constante incluso después de más de 10 años de funcionamiento.
Software
Todos los equipos se entregan con documentación técnica online, incluidas las homologaciones y las certificaciones para cualquier mercado. Los programas de formación están disponibles en Danfoss Learning. Para ver una lista completa de soluciones, visita Coolselector®2 y Hexact.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de calorLas soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Caudal de refrigerante variableLos sistemas con caudal de refrigerante variable (VRF) se usan cada vez más a nivel internacional en las soluciones de aire acondicionado. Los sistemas VRF, además de conseguir que los equipos de aire acondicionado resulten flexibles y ofrezcan una alta eficiencia energética, se emplean también con fines de calefacción y producción de agua caliente en aplicaciones residenciales y comerciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ChillersEl consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración comercial con CO₂Adelántate a la legislación y benefíciate de una refrigeración sostenible y energéticamente eficiente con la refrigeración con CO₂. Podemos ayudarte con soluciones innovadoras que abarcan toda la cadena de frío, junto con décadas de experiencia. Transición a los refrigerantes naturales de forma fiable y sin complicaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenesDanfoss suministra componentes de sistemas de aire acondicionado para autobuses y trenes para obtener sistemas energéticamente eficientes. Visítanos aquí y obtén más información acerca de nuestros sistemas de aire acondicionado para transporte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de control de cierreSistemas de aire acondicionado con un control preciso de cierre para ofrecer una alta fiabilidad, un mejor control de la humedad y la temperatura en la refrigeración de sistemas IT, en salas de servidores o centros de datos.

Refrigerantes en la industria HVACR
Las nuevas y cambiantes normativas sobre refrigerantes pueden generar incertidumbre y hacer que mantenerse al día de las tendencias actuales resulte todo un desafío. Danfoss se compromete a proporcionarte la información más completa y actualizada para que puedas tomar decisiones bien fundamentadas sobre los refrigerantes que utilizas con nuestros productos y en las aplicaciones HVACR.
Formación
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de SudaméricaUn gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elaborando un cambio real en HEINEKENPAÍSES BAJOS: HEINEKEN entiende que, para satisfacer la demanda, su línea de producción debe estar siempre a la altura, con todos los activos cumpliendo con un rendimiento constante y excelente. En la cervecería de Den Bosch, el exigente entorno de trabajo presentó varios desafíos. La solución fue una mejora mediante el uso de accionamientos con monitoreo basado en condiciones integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Una nueva cámara frigorífica a tiempo para Navidad con la rápida instalación de Optyma ™ Slim PackUna cámara frigorífica de alto rendimiento se entrega en cuestión de días, para que la carnicería Hurren pueda maximizar el negocio estacional.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen NavarraLos ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Refrigeración de un centro de datos: eficiencia y fiabilidad con inverterEjemplo de refrigeración de un centro de datos equipado con tecnología inverter para lograr un valor PUE reducido, ahorrar energía y costes, y garantizar el procesamiento de datos.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.