Tractores
Los agricultores y contratistas necesitan tractores que sean más rápidos, más precisos y fáciles de operar para maximizar sus ganancias y mantener un negocio sostenible. Para lograr esto, se ha comprobado que la dirección autoguiada aumenta el rendimiento del cultivo en un 6% en comparación con la dirección convencional.
Danfoss no solo proporciona las unidades de dirección electrohidráulicas para auto-guiado, sino que también ofrece soluciones avanzadas de control de enganche, válvulas, bombas y pantallas que satisfacen las necesidades de un tractor agrícola moderno.
Nuestra amplia variedad de sensores ayuda a controlar el estado de los frenos, el filtro, los depósitos de aceite del tractor y proporciona información al sistema de transmisión del ventilador, al sistema de control del enganche y al sistema de administración de energía.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Depósito de aceite hidráulicoDanfoss ofrece sensores de temperatura que le ayudan a mantener la temperatura óptima del sistema en el depósito de aceite hidráulico durante el proceso de transformación y transmisión de energía para, de este modo, reducir el tiempo de inactividad y el desgaste del sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Luz de frenoLas luces de freno cumplen una función importante, ya que advierten al conductor que está detrás de que su vehículo está frenando. Los vehículos off-road que circulan por la vía pública deben estar equipados con un sistema de luces de freno de conformidad con las normativas de circulación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reciclaje de gases de escapeLa recirculación de gases de escape permite reducir las emisiones y te ayuda a cumplir con la normativa Tier IV. Los sensores de temperatura de Danfoss ayudan al sistema a reaccionar rápidamente frente a los cambios de temperatura y se pueden utilizar para un amplio rango de temperaturas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores para el control de engancheCuando se montan en la válvula de control de enganche, los transmisores de presión de Danfoss ayudan a reducir el consumo de energía y mejoran el rendimiento de su tractor.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisión CVT/APSCVT: transmisión variable continua; transmisión automática en aplicaciones agrícolas. APS: cambio de potencia automático en aplicaciones de construcción y manipulación de materiales.