Control preciso de tu pulverizador
Ya sea un pulverizador arrastrado o autopropulsado, la demanda de monitoreo y control precisos es alta para la aplicación eficiente de nutrientes y protectores para mejorar el rendimiento de los cultivos y el coste mínimo. Los sensores de presión de Danfoss son un componente vital en un pulverizador. Nuestros sensores de presión son un componente importante en nuestra solución avanzada de propulsión de 1 bomba-4motores, tanto para la dispensación precisa de fluido como para el pulverizador autopropulsado. Con los productos de dirección electrohidráulica creados para la dirección en las cuatro ruedas y la auto-guía, Danfoss es el proveedor líder mundial de sistemas y componentes que garantiza un control preciso de su pulverizador.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV224B para aplicaciones de alta presiónLa EV224B es una válvula solenoide de 2/2 vías servoaccionada de accionamiento indirecto, con una presión de trabajo máxima de 40 bar, apta para medios a temperaturas de hasta 60 °C y disponible en versiones NC y NO.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Depósito de aceite hidráulicoDanfoss ofrece sensores de temperatura que le ayudan a mantener la temperatura óptima del sistema en el depósito de aceite hidráulico durante el proceso de transformación y transmisión de energía para, de este modo, reducir el tiempo de inactividad y el desgaste del sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Luz de frenoLas luces de freno cumplen una función importante, ya que advierten al conductor que está detrás de que su vehículo está frenando. Los vehículos off-road que circulan por la vía pública deben estar equipados con un sistema de luces de freno de conformidad con las normativas de circulación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Reciclaje de gases de escapeLa recirculación de gases de escape permite reducir las emisiones y te ayuda a cumplir con la normativa Tier IV. Los sensores de temperatura de Danfoss ayudan al sistema a reaccionar rápidamente frente a los cambios de temperatura y se pueden utilizar para un amplio rango de temperaturas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de distribución agrícolaLos pulverizadores agrícolas necesitan monitorizar la presión y el volumen dispensado de fertilizante, lo que se consigue mediante el uso de un transmisor de presión y una válvula solenoide en el circuito.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de refrigeración hidráulicoUna refrigeración de confianza es esencial para garantizar el funcionamiento seguro y fiable de cualquier sistema hidráulico. Con un sensor de temperatura de Danfoss, puedes controlar la temperatura del aceite hidráulico para, de este modo, reducir el tiempo de inactividad y el desgaste del equipo.