Agricultura

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Aplicaciones relacionadas
  • Contacta con nosotros

Alta productividad

Los agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Ya sea preparando y fertilizando el suelo o cosechando y transportando cultivos, el objetivo es siempre la producción de alto rendimiento de cultivos limpios y sin daños. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.

 

Realice el trabajo de campo de manera eficiente, precisa y confiable

La ventana de oportunidades en el negocio de la agricultura es limitada. Por lo tanto, los agricultores dependen de máquinas resistentes para realizar el trabajo de campo de manera eficiente, precisa y fiable, con toda la seguridad y el confort que los operadores esperan al conducir dentro y fuera de la carretera.

En Danfoss, no observamos las funciones de la máquina de forma aislada. Trabajamos para identificar la mejor solución para todo tu vehículo, sin mencionar el coste total de propiedad más bajo para los agricultores y contratistas que los compran.

El diseño de las funciones de trabajo de la máquina para una tarea en particular se facilita con las válvulas modulares en nuestra amplia gama PVG. Y para un manejo seguro y suave con control de precisión, los sistemas de dirección de Danfoss GPS y de transmisión H1 te mantendrán en el buen camino. Nuestras unidades de ventilador proporcionan la refrigeración inteligente y eficiente que necesitas para obtener el máximo tiempo de funcionamiento de la máquina.

Los controles Smart PLUS + 1® soportados por sensores unen todo el sistema de la máquina a la perfección, automatizando y sincronizando las funciones clave para los agricultores sin tiempo para las mejores soluciones.

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss } else { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss }
    Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV224B para aplicaciones de alta presión

    La EV224B es una válvula solenoide de 2/2 vías servoaccionada de accionamiento indirecto, con una presión de trabajo máxima de 40 bar, apta para medios a temperaturas de hasta 60 °C y disponible en versiones NC y NO.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270

    El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    Sensor de temperatura flexible MBT 3270

    El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S - Danfoss } else { DST P92S - Danfoss }
    Transmisor de presión DST P92S para aplicaciones SIL-2

    Garantiza la seguridad funcional en maquinaria hidráulica móvil con los sensores de presión DST P92S SIL2. Cuando se requiere un nivel de rendimiento «d» para entornos de trabajo seguros.

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 1200 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 1200 - Danfoss } else { Serie MBS 1200 - Danfoss }
    Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.

Aplicaciones relacionadas

  • if (isSmallPicture) { Cabezal de corte autonivelante - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Cabezal de corte autonivelante - Danfoss } else { Cabezal de corte autonivelante - Danfoss }
    Cabezal de corte autonivelante

    Un transmisor de presión de Danfoss instalado en los cilindros de nivelación del cabezal de corte puede prevenir que el equipo hidráulico coja tierra y piedras con la placa y dañe el filtro.

  • if (isSmallPicture) { Enfardado de pacas - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Enfardado de pacas - Danfoss } else { Enfardado de pacas - Danfoss }
    Enfardado de pacas

    Es importante aplicar la presión adecuada al comprimir y enfardar una paca de heno para asegurar que el forraje se mantenga fresco. Para aplicar la presión correcta, los transmisores de presión de Danfoss ofrecen una alta resistencia a la rotura y al exceso de presión gracias a su diseño totalmente soldado.

  • if (isSmallPicture) { Sensores hidráulicos de Danfoss para luces de freno; } else if (isBigColumns) { Sensores hidráulicos de Danfoss para luces de freno } else { Sensores hidráulicos de Danfoss para luces de freno }
    Luz de freno

    Las luces de freno cumplen una función importante, ya que advierten al conductor que está detrás de que su vehículo está frenando. Los vehículos off-road que circulan por la vía pública deben estar equipados con un sistema de luces de freno de conformidad con las normativas de circulación.

  • if (isSmallPicture) { Sensores hidráulicos de Danfoss para el reciclaje de gases de escape; } else if (isBigColumns) { Sensores hidráulicos de Danfoss para el reciclaje de gases de escape } else { Sensores hidráulicos de Danfoss para el reciclaje de gases de escape }
    Reciclaje de gases de escape

    La recirculación de gases de escape permite reducir las emisiones y te ayuda a cumplir con la normativa Tier IV. Los sensores de temperatura de Danfoss ayudan al sistema a reaccionar rápidamente frente a los cambios de temperatura y se pueden utilizar para un amplio rango de temperaturas.

  • if (isSmallPicture) { Control de enganche - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Control de enganche - Danfoss } else { Control de enganche - Danfoss }
    Sensores para el control de enganche

    Cuando se montan en la válvula de control de enganche, los transmisores de presión de Danfoss ayudan a reducir el consumo de energía y mejoran el rendimiento de su tractor.

  • if (isSmallPicture) { Sistema de distribución agrícola - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sistema de distribución agrícola - Danfoss } else { Sistema de distribución agrícola - Danfoss }
    Sistema de distribución agrícola

    Los pulverizadores agrícolas necesitan monitorizar la presión y el volumen dispensado de fertilizante, lo que se consigue mediante el uso de un transmisor de presión y una válvula solenoide en el circuito.

Contacta con nosotros

Para más información por favor, contacta con nosotros.