• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvula del sistema de refrigeración por agua

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Válvulas solenoides que garantizan la fiabilidad de las operaciones

La refrigeración por agua de los equipos de perforación de rocas tiene una función importante, ya que enfría la broca y el cabezal de perforación, además de eliminar el polvo del agujero de perforación. En las vibraciones de las perforadoras de rocas, los golpes de ariete y los entornos difíciles son críticos; por ello, Danfoss recomienda utilizar la válvula solenoide EV224B.

Especificaciones típicas

  • Conexión C 15-50 0 - 25 bar
  • Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
  • Precisión: 0,5 % FS
  • Tiempo de respuesta típico <1 mS
  • Exceso de presión: 3 x FS
  • Presión de rotura: 10 – 20 x FS

Características y ventajas

Alto rendimiento

Filtro de protección incorporado (conexión 15-50)

Cierre suave

Flujos más grandes

Material de sellado (NBRH)

Conexiones G1 / 4 - G4 (DN100)

Resiste altas presiones diferenciales (hasta 40 bar)

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss } else { Válvulas solenoides EV224B para aplicaciones de Industrial Automation| Danfoss }
    Válvulas solenoides servoaccionadas de 2/2 vías EV224B para aplicaciones de alta presión

    La EV224B es una válvula solenoide de 2/2 vías servoaccionada de accionamiento indirecto, con una presión de trabajo máxima de 40 bar, apta para medios a temperaturas de hasta 60 °C y disponible en versiones NC y NO.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.