Estabilización del control de las patas
Las patas estabilizadoras se utilizan para equilibrar el vehículo y evitar que se incline durante su funcionamiento. El uso de un transmisor de presión o de un presostato electrónico combinado con un controlador garantiza que las patas estabilizadoras se desplieguen o se extraigan correctamente.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: 50 a 400 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 0,5 % FS
- Exceso de presión: 2 – 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
- Punto de conmutación: 50 a 200 bar
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
Ventajas especiales de utilizar presostatos electrónicos
- Su funcionalidad doble suministra salidas analógicas y digitales (MEP 2250)
- Histéresis y constante de tiempo ajustables (MEP 2650)
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2600, presostatos electrónicos, salida únicaLos presostatos MEP 2600 y 2650 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2650 tiene una salida única salida conmutada y está disponible en versiones con histéresis y constante de tiempo configurables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos electrónicos MEP 2200 con salida dobleLos presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisor de presión DST P92S para aplicaciones SIL-2Garantiza la seguridad funcional en maquinaria hidráulica móvil con los sensores de presión DST P92S SIL2. Cuando se requiere un nivel de rendimiento «d» para entornos de trabajo seguros.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.