Activación de la alarma de marcha atrás con el interruptor electrónico
La maquinaria de construcción requiere de una alarma de advertencia cuando se mueve hacia atrás fuera de carretera. Aunque muchos sistemas de alarmas de advertencia de marcha atrás utilizan con frecuencia un interruptor mecánico, Danfoss recomienda utilizar un interruptor electrónico del tipo MEP, instalado en el circuito hidráulico para activar la alarma.
Los interruptores mecánicos generan muchos problemas
- Los interruptores mecánicos a menudo tienen fugas que causan reclamaciones de garantía
- Los contactos eléctricos se pueden fundir y provocar un fallo
- La precisión general es de +/-5 %
- El punto de ajuste puede variar con el paso del tiempo
- Limitación de la sobrepresión y de la presión de rotura debido al uso de piezas móviles
Especificaciones típicas
- Gama de puntos de conmutación: 5 bar
- Rango de presión: 0 a 80 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 2 % FS
Características y ventajas
Los presostatos electrónicos tienen una construcción soldada al 100 %, por lo que no existe la posibilidad de que se produzcan fugas
Sin contactos eléctricos que se puedan fundir
Elevada precisión: superior al 2 % típico
Sin variación del punto de ajuste
Mejor rendimiento en situaciones de sobrepresión y presión de rotura gracias a su diseño totalmente soldado
Todas las ventajas propias del «mundo» de los transmisores en materia de vibraciones, impactos, etc.
El sistema de alarmas de advertencia de marcha atrás más fiable
Menor desgaste del interruptor gracias a la ausencia de piezas mecánicas
Menos reclamaciones de garantía
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos electrónicos MEP 2200 con salida dobleLos presostatos MEP 2200 y 2250 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2250 tiene una salida doble, con función de conmutación y una señal de salida analógica: tensión absoluta o tensión ratiométrica del 10-90 %.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2600, presostatos electrónicos, salida únicaLos presostatos MEP 2600 y 2650 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2650 tiene una salida única salida conmutada y está disponible en versiones con histéresis y constante de tiempo configurables.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.