Reduce las emisiones y mejora la seguridad
Danfoss es uno de los mayores fabricantes del mundo de controles de presión y temperatura para aplicaciones de hidráulica móvil. Con más de 40 años de experiencia en este campo, tenemos un profundo conocimiento de los crecientes retos a los que se enfrentan nuestros clientes. Los amplios conocimientos técnicos están integrados en nuestros productos avanzados y especializados para la hidráulica móvil, diseñados para las condiciones extremas que se producen en la agricultura, la silvicultura, la minería, la manipulación de materiales y la construcción.

Diagnóstico
El nuevo programa de sensores de Danfoss posibilita nuevas funciones programables y de software que nos permiten adaptarnos rápida y fácilmente a las necesidades de cada aplicación. Dennis Carstensen explica estas funciones en el siguiente vídeo.
Los sensores de presión y temperatura de gran resistencia y probada fiabilidad garantizan un funcionamiento seguro y fiable. Los sensores de Danfoss están diseñados para desempeñar un papel clave en la reducción de emisiones, por ejemplo, en retroexcavadoras, tractores, manipuladores telescópicos, transporte forestal y muchos otros tipos de maquinaria hidráulica móvil en todo el mundo.
Al elegir Danfoss Industrial Automation como tu proveedor de sensores de presión y temperatura para aplicaciones hidráulicas móviles, obtendrás ventajas que sumar a lo largo de la vida útil de tu equipo:
Mayor vida útil de los equipos
Un control hidráulico más inteligente prolonga la vida útil de sus equipos móviles que trabajan duro.
Mayor comodidad para el operario
La mejora de la comodidad de tus operarios aumenta la seguridad y el rendimiento. También ayuda a que los operarios estén mucho menos cansados al final del día.
Mayor seguridad
Como ya saben los que mueven equipos pesados, las alarmas de apoyo que se activan cuando los vehículos están dando marcha atrás son críticas para la seguridad personal, especialmente cuando la visibilidad trasera es limitada.
Reducción del tiempo de inactividad y de los costes de mantenimiento
Los operarios de maquinaria móvil dependen de los indicadores de los filtros de aceite hidráulico para saber cuándo los filtros de aceite están obstruidos y necesitan un cambio.

Folleto de sensores hidráulicos
Conoce en detalle la oferta de productos para aplicaciones hidráulicas de la división Industrial Automation.

Banda de error total
La banda de error total es una forma de expresar la precisión de los transmisores a diferentes temperaturas de funcionamiento. En Danfoss, aplicamos los siguientes parámetros: errores a la temperatura de referencia, precisión a la temperatura de referencia y efectos térmicos. Haz clic para ver el vídeo en el que Max Luig explica la banda de error total y la precisión.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisor de presión DST P92S para aplicaciones SIL-2Garantiza la seguridad funcional en maquinaria hidráulica móvil con los sensores de presión DST P92S SIL2. Cuando se requiere un nivel de rendimiento «d» para entornos de trabajo seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AgriculturaLos agricultores necesitan máquinas agrícolas que ofrezcan una alta productividad fiable para cada temporada. Las soluciones hidráulicas de Danfoss aseguran un rendimiento excepcional de la máquina en cada momento crítico del año, y un entorno de trabajo cómodo y sin estrés para los operadores.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.