Monitorización de la presión de la válvula de control principal para optimizar la potencia
Para garantizar el máximo funcionamiento durante la elevación y el descenso del brazo, es necesario controlar la presión de la válvula de control principal (MCV) para aumentar o disminuir el efecto sobre la bomba hidráulica; el uso de un transmisor de presión instalado en la MCV permite reducir el consumo de diésel y obtener la máxima potencia.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: 0 a 400 bar
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Sin deriva
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industriales
El transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.