Reduzca el tiempo de inactividad con sensores de temperatura eficientes
Los sistemas hidráulicos transforman y transmiten energía. Durante este proceso, se pierde energía mecánica e hidráulica y se convierte en calor. Para controlar la temperatura en el tanque, un sensor de temperatura MBT 3270 conectado al controlador principal garantiza una temperatura óptima constante que asegura la disminución del tiempo de inactividad y del desgaste.
Especificaciones típicas
- Rango de temperatura: –50 a 150 °C
- Elemento sensor NTC o PTC
- Tiempo de respuesta en agua de 6 s
Características y ventajas
Tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable o latón compatibles con la mayoría de los medios
Amplia gama de temperaturas
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Amplia gama de conexiones eléctricas y de procesos y longitud de inserción
Elementos sensores de temperatura comunes, PT 100, PT 1000, NTC y PTC
Asimismo, pueden utilizarse en sistemas hidráulicos y de transmisión de alta presión
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.