• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sistema de refrigeración hidráulico

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Aumento de la eficiencia de la maquinaria móvil

Los sistemas hidráulicos de las máquinas móviles transforman y transmiten energía. Durante este proceso, se pierde energía mecánica e hidráulica y se convierte en calor. En este proceso es sumamente importante enfriar el sistema hidráulico. Para controlar la temperatura del aceite hidráulico, se ha colocado un sensor de temperatura MBT 3270 en el sistema de transmisión del ventilador hidráulico que garantiza la disminución del tiempo de inactividad y del desgaste.

 

Especificaciones típicas

  • Rango de temperatura: –50 a 150 °C
  • Elemento sensor NTC o PTC
  • Tiempo de respuesta en agua de 6 s

Características y ventajas

Tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura

Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable o latón compatibles con la mayoría de los medios

Amplia gama de temperaturas

Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos

Amplia gama de conexiones eléctricas y de procesos y longitud de inserción

Elementos sensores de temperatura comunes, PT 100, PT 1000, NTC y PTC

Asimismo, pueden utilizarse en sistemas hidráulicos y de transmisión de alta presión

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    Sensor de temperatura flexible MBT 3270

    El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270

    El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.