Detección de fallos y errores del sistema para evitar operaciones peligrosas
En los sistemas de control de máquinas para grúas, plataformas elevadoras y carretillas elevadoras, entre otros, se utilizan normalmente transmisores de presión. Mediante el uso de dos transmisores de presión colocados en el sistema del cilindro hidráulico principal, se crea redundancia en el sistema. El transmisor detecta fallos del sistema y funciones de error aleatorias para que las partes móviles se apaguen en caso de funcionamiento peligroso y, así, evitar accidentes graves.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: 40 a 500 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
MTTFd, B10d y valores de tiempo de misión
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable

Sensor de seguridad funcional
Obtén más información sobre el sensor de presión DST P92S SIL2 con seguridad funcional integrada para aplicaciones hidráulicas móviles.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisor de presión DST P92S para aplicaciones SIL-2Garantiza la seguridad funcional en maquinaria hidráulica móvil con los sensores de presión DST P92S SIL2. Cuando se requiere un nivel de rendimiento «d» para entornos de trabajo seguros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.