• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Indicación de filtro

  • Vista general
  • Productos relacionados
  • Contacta con nosotros

Monitorización de la saturación de los filtros de aceite hidráulico

La saturación de los filtros de aceite hidráulico se controla normalmente a través de dispositivos mecánicos con un rendimiento deficiente. Esta solución proporciona una mala indicación de cuándo se debe cambiar el filtro debido a la saturación, lo cual genera aceite contaminado o una alta viscosidad del aceite debido a una temperatura demasiado baja. Al utilizar un transmisor de presión MBS 2050, este proporciona una indicación continua del nivel de saturación que reduce el tiempo de inactividad y el desgaste.

Especificaciones típicas

  • Rango de presión: 0,5 a 3 bar
  • Rango de temperatura: –40 a 85 °C
  • Precisión: 1,0 % FS
  • Exceso de presión: 6 x FS

Características y ventajas

Buena precisión general

Excelente inmunidad EMC

Amplia gama de temperatura de funcionamiento

Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos

Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo

Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión

Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Serie MBS 3000 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Serie MBS 3000 - Danfoss } else { Serie MBS 3000 - Danfoss }
    Serie MBS 3000 de transmisores de presión compactos

    Los transmisores de presión compactos MBS 3000 están diseñados para utilizarse en la mayoría de los equipos industriales y ofrecen una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas.
    El programa de transmisores de presión flexibles abarca todas las señales de salida estándar.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.