Recirculación de gases de escape
Los nuevos diseños de motores suelen utilizar la recirculación de gases de escape (EGR) para controlar las emisiones de NOx. Para ello, se recirculan los gases de escape de vuelta a la cámara de combustión para quemarlos por segunda vez y así reducir las emisiones para cumplir con las exigencias de la normativa Tier IV. La mezcla del aire de entrada con los gases de escape para enfriar el proceso de combustión en varios cientos de grados requiere una medición precisa de la temperatura del medio.
Especificaciones típicas
- Rango de temperatura: –50 a 300 °C
- Elemento sensor NTC o PTC
- Tiempo de respuesta en agua de 1,5 s
Características y ventajas
Tiempo de respuesta rápido a los cambios de temperatura
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
Amplia gama de temperaturas
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Amplia gama de conexiones eléctricas y de procesos y longitudes de inserción
Elementos sensores de temperatura comunes, PT 100, PT 1000, NTC y PTC
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.