Transmisión de control para mejorar el rendimiento
En el sistema de transmisión, el control de la temperatura del aceite es vital para maximizar la eficiencia y evitar el tiempo de inactividad. El sensor de temperatura MBT 3270 controla la temperatura para evitar daños en la transmisión.
El control de presión en los sistemas de transmisión mejora el rendimiento: el transmisor de presión MBS 1250 garantiza el acoplamiento del embrague y que la presión de la línea esté controlada para equilibrar el par en la transmisión y evitar la pérdida de potencia. El control exacto de la presión y la temperatura garantiza el máximo rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.
CVT: transmisión variable continua; es una transmisión automática utilizada con frecuencia en aplicaciones agrícolas. APS: cambio de potencia automático; se utiliza habitualmente en aplicaciones de construcción y manipulación de materiales.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.