Evita contenedores sobrecargados con el control de presión de prensado
La presión de prensado en los camiones de basura se logra mediante el control de la válvula y el cilindro principal dentro del contenedor para que el operario no lo llene en exceso y cause daños al contenedor o provoque un sobrepeso. Esto se puede evitar instalando un MBS 1250 en la válvula de control principal.
Especificaciones típicas:
- Rango de presión: 0 a 250 bar
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.