• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Luz de freno

  • Vista general
  • Gama de productos
  • Contacta con nosotros

Presostatos electrónicos para luces de freno

Las luces de freno cumplen una función importante, ya que advierten al conductor que está detrás de que su vehículo está frenando. Los vehículos off-road que circulan por la vía pública deben estar equipados con un sistema de luces de freno de conformidad con las normativas de circulación.

Aunque muchos sistemas de luces de freno se solucionan con frecuencia utilizando un interruptor mecánico, Danfoss recomienda utilizar un interruptor electrónico.

Problemas con los interruptores mecánicos

  • Los interruptores mecánicos a menudo tienen fugas que causan reclamaciones de garantía 
  • Los contactos eléctricos se pueden fundir y provocar un fallo 
  • La precisión general es de +/-5 % 
  • El punto de ajuste puede variar con el paso del tiempo 
  • Limitación de la sobrepresión y de la presión de rotura debido al uso de piezas móviles

Características y ventajas

Los presostatos electrónicos tienen una construcción soldada al 100 %, por lo que no existe la posibilidad de que se produzcan fugas

Sin contactos eléctricos que se puedan fundir

Elevada precisión: superior al 2 % típico

Sin variación del punto de ajuste

Mejor rendimiento en situaciones de sobrepresión y presión de rotura gracias a su diseño totalmente soldado

Todas las ventajas del «mundo» de los transmisores en relación con los impactos de vibración, etc.

Un sistema de frenos más fiable

Menor desgaste del interruptor gracias a la ausencia de piezas mecánicas

Menos reclamaciones de garantía

Presostato electrónico MEP 2650 de Danfoss

Producto recomendado: MEP 2650

El presostato electrónico MEP 2650 con amortiguador de pulsos integrado proporciona un elevado grado de protección contra la cavitación y los golpes de ariete del líquido, mientras que el ingenioso diseño del dispositivo le aporta una excelente estabilidad ante vibraciones y una excepcional resistencia.

Gama de productos

  • if (isSmallPicture) { Presostatos electrónicos MEP 2650 con salida única - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Presostatos electrónicos MEP 2650 con salida única - Danfoss } else { Presostatos electrónicos MEP 2650 con salida única - Danfoss }
    Serie MEP 2600, presostatos electrónicos, salida única

    Los presostatos MEP 2600 y 2650 han sido diseñados para aplicaciones OEM exigentes y tienen una excelente estabilidad a largo plazo, sin deriva. El MEP 2650 tiene una salida única salida conmutada y está disponible en versiones con histéresis y constante de tiempo configurables.

Contacta con nosotros

Para obtener más información, contacta con nosotros.