El transmisor de presión asegura un forraje fresco para los animales de granja
Asegura que se aplique la presión correcta al comprimir y enfardar la paca de heno en una película de plástico para crear un sellado hermético que garantice que no quede oxígeno dentro de esta. Esto permite garantizar un forraje fresco para los animales. Esto se puede conseguir usando un transmisor de presión MBS 1250.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: 0 a 250 bar
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Sin deriva gracias a una excelente estabilidad a largo plazo que garantiza la seguridad de la máquina
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.