Los transmisores de presión reducen el riesgo de daños del filtro
La autonivelación del cabezal de corte en las cosechadoras se puede controlar para evitar que el cabezal toque el suelo y coja tierra y piedras, con el riesgo de dañar el filtro. Esto se puede evitar con un transmisor de presión instalado en los cilindros de nivelación del cabezal de corte.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: 0 a 250 bar
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a golpes de ariete del líquido
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.