Control de presión y volumen en sistemas de distribución agrícola
Los pulverizadores agrícolas necesitan monitorizar la presión y el volumen dispensado de fertilizante. Mediante el uso de un transmisor de presión y una válvula solenoide en el circuito, es posible controlar la presión y el volumen dispensado. Ambas aplicaciones son importantes para evitar la pérdida de dinero, el fracaso de los cultivos y para reducir los daños ambientales.
Especificaciones típicas
- Rango de presión: de 0 a 25 bar
- Rango de temperatura: de –40 a 125 °C
- Precisión: 0,5 % FS
- Tiempo de respuesta típico <1 mS
- Exceso de presión: 3 x FS
- Presión de rotura: 10 – 20 x FS
Características y ventajas
Medición exacta de alta precisión
Excelente resistencia química
Piezas en contacto con el medio fabricadas en acero inoxidable
Alta resistencia a la rotura y a la sobrepresión gracias a un diseño totalmente soldado
Resistencia a la cavitación y a los golpes de ariete
Buena estabilidad frente a vibraciones e impactos
Excelente inmunidad EMC
Deriva cero gracias a su excelente estabilidad a largo plazo
Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MBS 1200, transmisores de presión para OEM para aplicaciones industrialesEl transmisor de presión para OEM compacto MBS 1200 está diseñado para utilizarse en la mayoría de las instalaciones industriales y permite una medición de presión fiable, incluso en condiciones adversas del entorno.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.