Diseño completo de sistemas de extinción de incendios para barcos
Durante los últimos años, la seguridad a bordo de los barcos se ha convertido en una de las principales áreas de interés para los astilleros, los armadores y los usuarios. Imagina que se produce un incendio en un barco en medio del océano, las posibles consecuencias serían catastróficas. No se puede llamar a los bomberos y no hay más vías de escape que saltar al mar. Esto supone una gran demanda de equipos de extinción de incendios seguros, así como de una tripulación bien formada. Las soluciones de extinción de incendios de Danfoss para aplicaciones navales y en alta mar proporcionan una seguridad óptima contra incendios para los pasajeros y la tripulación a bordo de los barcos, a la vez que protegen los activos y reducen al mínimo el tiempo de inactividad.

Agua nebulizada a alta presión: la tecnología de extinción de incendios de rápido crecimiento
En la actualidad, la tecnología de agua nebulizada a alta presión es una de las tecnologías de extinción de incendios más avanzadas dentro del sector naval. Danfoss fue uno de los pioneros en este mercado y ha demostrado su experiencia con instalaciones en todo el mundo.
El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® es cada vez más solicitado como medio eficaz para controlar los incendios en cualquier zona del barco, desde las salas de máquinas hasta las zonas de alojamiento. El consumo mínimo de agua, junto con la elevada capacidad de extinción, hacen que el sistema de agua nebulizada a alta presión sea una forma óptima de garantizar la seguridad en todas las zonas peligrosas de un barco.
SEM-SAFE® es un sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a alta presión que utiliza microgotas liberadas a través de boquillas situadas en áreas protegidas. Está compuesto por una unidad de bombeo modular de alta presión, válvulas de sección, tuberías y boquillas de nebulización de agua.
Las boquillas de nebulización de agua a alta presión SEM-SAFE® se activan inmediatamente después de detectar un incendio a fin de garantizar la mejor protección posible contra incendios para los pasajeros y la tripulación a bordo del buque.
El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® de Danfoss puede proteger todas las zonas de un barco, sin necesidad de tecnologías adicionales. Esto convierte a SEM-SAFE® en una solución que ahorra tiempo y dinero en la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento.

CO2 de baja presión: la extinción de incendios revolucionaria a bordo de los barcos
Los sistemas de CO2 de baja presión SEM-SAFE® están diseñados para ser utilizados cuando espacios con máquinas grandes requieren protección mediante dióxido de carbono. La ventaja del sistema de baja presión es que un solo depósito reemplaza a un gran número de cilindros de CO2 con un ahorro aproximado del 50 % en el peso. El depósito, las válvulas principales, las válvulas de distribución, los refrigeradores y los controles asociados se suministran previamente cableados y montados en un bastidor de acero común.
El CO2 de baja presión SEM-SAFE® ofrece un coste más bajo y un funcionamiento más seguro para el astillero, el armador y la tripulación.
Beneficios para el astillero:
- Unidad montada sobre patín y probada
- Reducción del tiempo de comprobación y verificación
- Conectar y usar
- Sin riesgo de que falten piezas
- Tamaño de la sala: el astillero tiene más libertad en el diseño del barco, por lo que el espacio puede ser utilizado para algo más, como, por ejemplo, la mercancía.
- El manejo es más rápido y sencillo
- La reducción del peso hace que sea más fácil para el astillero o la oficina de diseño satisfacer las especificaciones del armador
- El peso más bajo de la instalación reduce los costes de combustible
Beneficios para el armador:
- Seguridad del sistema y comodidad para la tripulación
- Reducción del tiempo de manipulación
- El llenado es mucho más rápido que con cilindros de CO2 de alta presión
Beneficios para la tripulación:
- Control electrónico de fugas
- Alarma de nivel bajo al 5 % de pérdida del contenido
- El llenado del depósito solo tarda 10 horas

Viajes más seguros en el agua para todo tipo de embarcaciones
Es fundamental que su sistema de extinción de incendios sea fiable y seguro y esté adaptado a su tipo de embarcación. Basándonos en una evaluación realizada en estrecha colaboración con ingenieros navales, autoridades marítimas y diseñadores de barcos, recomendamos la solución de extinción de incendios más adecuada para cada embarcación en particular:
- Portacontenedores y graneleros
- Petroleros
- Buques de carga rodante y de transporte de automóviles
- Barcos de pasajeros y cruceros
- Buques de la marina y buques patrulla
- Buques de abastecimiento
- Buques de alta mar
- Yates
- Tipos especiales de embarcaciones, tales como embarcaciones de apoyo a la minería y al buceo
Específico para aplicaciones navales
Danfoss tiene conocimientos especializados sobre la integración de equipos y procesos. Ofrecemos una habilidad única para entender e identificar las necesidades y los requisitos de nuestros clientes. Nuestra prioridad es crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes en el mercado internacional, basándonos en nuestra excelente capacidad para ofrecer soluciones completas y diseños innovadores.
Nuestro enfoque flexible nos permite responder adecuadamente en cada caso y designar el sistema más apropiado para cada aplicación.
Los sistemas de extinción de incendios SEM-SAFE® han sido probados y aprobados por todas las principales sociedades de clasificación y autoridades marítimas nacionales, incluyendo ABS, BV, DNV, FM, GL, KRS, LRS, NK, PRS, CCS, RMRS, RINA y otros. Además de obtener aprobaciones externas, también utilizamos instalaciones de pruebas internas aceptadas por DNV, LR y BV para realizar pruebas para los componentes de las boquillas entre las que se incluyen: prueba de fuga, prueba hidrostática, prueba de vibración, prueba de choque térmico, prueba de golpe de ariete, prueba de vacío, prueba de corrosión bajo tensión y prueba de recubrimiento.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, ponte en contacto con el equipo de extinción de incendios de SEM-SAFE®