Offshore

Soluciones de embarcaciones offshore seguras, fiables y competitivas.

Los buques offshore cada vez más sofisticados y competitivos sirven a industrias offshore como la energía eólica, la producción de petróleo y gas, la exploración sísmica y la pesca. Desde capas de cables y tuberías hasta plataformas petrolíferas, plataformas elevadoras, embarcaciones de suministro de plataformas marinas y vehículos submarinos, las embarcaciones offshore están equipadas con sistemas complejos donde todas las funcionalidades están integradas a través de un bus de CA y / o CC. Por lo tanto, al optimizar el rendimiento y la eficiencia, no es suficiente considerar solo los componentes individuales. Te ayudamos a evaluar el impacto total y tomar decisiones informadas sobre esa base.

En todos los rincones del barco, desde la sala de máquinas hasta el sistema de ventilación, desde la cubierta de carga hasta los alojamientos, consideramos el panorama general. Luego podemos dar consejos concretos sobre los controles específicos del motor para optimizar el rendimiento del propulsor, bomba, cabrestante, compresor o ventilador. No importa cuál sea la aplicación, Danfoss puede ayudarte a mejorar la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad de los buques en alta mar.

Propulsión limpia y rentable

La industria naval y offshore siempre está buscando formas de reducir el consumo de diesel y minimizar las emisiones. Ya se ha implementado un cambio de diesel y propulsión diesel-eléctrica hacia el uso de combustibles más limpios como el gas natural licuado (GNL). El futuro será un movimiento hacia la operación de buques totalmente eléctricos. Mientras tanto, los propietarios de astilleros y embarcaciones están invirtiendo cada vez más en sistemas híbridos marinos para aumentar la flexibilidad en el diseño e instalación, optimizar el rendimiento operativo y minimizar el impacto ambiental. Actualmente, todos los tipos de embarcaciones, desde pequeños transbordadores hasta grandes compañías de vuelo, pueden utilizar la tecnología de hibridación para un rendimiento más eficiente y limpio. Danfoss ofrece soluciones que mejoran el rendimiento y reducen los costos para todas las formas de propulsión de buques, tradicionales y nuevas.

Mejora el rendimiento con el almacenamiento de energía de la batería híbrida

Los buques offshore corren cada vez más con energía híbrida. Un ejemplo típico es una propulsión totalmente eléctrica que utiliza propulsores eléctricos de azimut y propulsores de túnel. La potencia es generada por los gen-sets de velocidad variable. Esta topología se usa a menudo tanto para ferries como para barcos en alta mar. El sistema de almacenamiento de energía híbrido adicional ofrece reducción de picos y grupos electrógenos más pequeños y más eficientes. Este tipo de tecnología de hibridación es muy adecuada para los buques propulsados con GNL.

Leer más sobre soluciones de hibridación Danfoss 

Electrificación

Propulsión eléctrica integrada para embarcaciones marítimas nuevas y reconvertidas. Trabajamos con los propietarios de embarcaciones, operadores y astilleros para ofrecer sistemas de propulsión híbridos y eléctricos personalizados en todo el mundo. En un enfoque revolucionario para embarcaciones más pequeñas, ofrecemos una solución de propulsión híbrida de red de CC que es altamente flexible y fácil de administrar. Los sistemas de Danfoss son capaces de cumplir con los impresionantes objetivos de peso, tamaño y consumo de combustible, lo que permite a los propietarios y operadores navales beneficiarse de costos más bajos y vidas más largas sin comprometer la experiencia del cliente.

Sigue leyendo para descubrir cómo te ayuda Danfoss en una amplia gama de aplicaciones en alta mar.

Documentos relacionados


Conseguir agua dulce de una manera sostenible y eficiente en energía 
Recuperación de energía superior en SWRO