Optimizar la fiabilidad y la precisión con un par elevado
Dado que las condiciones de los pozos cambian con el tiempo, para maximizar la productividad resulta óptimo adaptar la capacidad de bombeo en función de las necesidades cambiantes. Gracias al uso de convertidores de frecuencia, también conocidos como variadores de velocidad (VSD), ya no es necesario cambiar el tamaño de las bombas para adaptarlas a las diferentes condiciones que se dan en el fondo de los pozos. El control de bombas mediante convertidores también te permitirá reducir los costes operativos, mejorar la eficiencia, aumentar la fiabilidad y prolongar la vida útil de los equipos. Su extrema fiabilidad, sus bajos requisitos de mantenimiento y su capacidad de control remoto los hacen muy adecuados para las localizaciones offshore.
La energía limpia también es vital para la integridad de las operaciones. Los convertidores Danfoss de baja y media tensión ofrecen unas excepcionales capacidades para la conversión de energía sin interrupciones. Estos convertidores incorporan capacidad de mitigación de armónicos y tecnología VACON® DCGuard® para garantizar una máxima protección de los equipos y un funcionamiento robusto del conjunto de operaciones.
Mejora del rendimiento del accionamiento superior
Los convertidores de frecuencia mejoran la precisión y el rendimiento al aplicar un par elevado a las barras de perforación, facilitando así el proceso de perforación. Hoy en día, esta tarea suele realizarse mediante un accionamiento superior. Debido a la necesidad de un control preciso en condiciones de par elevado, el accionamiento superior es una de las aplicaciones offshore más exigentes, con uno o dos motores controlados por convertidores situados en paralelo en el mismo eje. En el pasado, era más común el uso de una mesa giratoria; no obstante, el control mediante convertidores mejora el rendimiento de cualquiera de los dos métodos. Los convertidores lo consiguen garantizando un control muy preciso del par y la velocidad.
Control del malacate
Como la principal máquina de elevación de una plataforma de perforación, la función principal del malacate es elevar y bajar el bloque, el accionamiento superior y el cable de perforación. Dado que un control preciso a alta velocidad es esencial para el funcionamiento eficaz del malacate, esta es otra de las aplicaciones offshore más exigentes. Con 2-4 motores funcionando en paralelo en el mismo eje, la aplicación del control de accionamiento permite compartir la carga entre los motores, así como un control exacto de la tensión de la línea y de la velocidad de elevación o descenso. Además de controlar minuciosamente el par y la velocidad, los convertidores Danfoss también proporcionan una robusta protección de los engranajes y frenos mediante el freno mecánico.
Protección de la bomba de lodos
Los convertidores de frecuencia protegen y prolongan la vida útil de la bomba de pistón de las bombas de lodo, además de optimizar la eficiencia energética. Dos motores en paralelo hacen circular el fluido de perforación a alta presión (hasta 7500 psi) por la línea de perforación y de vuelta al taladro. Cuando estos motores están regulados por convertidores de frecuencia, mejora el rendimiento de la bomba de lodo al mismo tiempo que se reducen los costes operativos y el consumo de energía.
Una de las formas que tienen los convertidores para logar mejorar el rendimiento es garantizar un reparto óptimo de la carga entre varios motores que accionan la misma bomba.
Desplazamiento fiable de las tuberías
Al mover la tubería de perforación desde el almacén hasta el suelo de perforación, utiliza el control de la unidad mediante el convertidor de frecuencia para optimizar la fiabilidad y la precisión de las máquinas de manipulación de tuberías.
Fiabilidad de la plataforma de perforación
Con varios motores funcionando en paralelo sobre el mismo eje para hacer descender las patas hasta el lecho marino y extraer el taladro completamente del agua, el sistema de elevación es una de las aplicaciones offshore más delicadas y requiere una fiabilidad total en todas las condiciones climáticas y marinas. Con el uso de convertidores para controlar el funcionamiento de estos motores, se consigue una estabilidad óptima y, por lo tanto, la seguridad requerida.
Las soluciones de Danfoss Drives para la industria offshore cuentan con el mayor número de homologaciones de tipo de nueve autoridades distintas: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS y Class NK. También ofrecemos convertidores con la certificación SIRA EX, necesaria para el accionamiento superior y el malacate.
Esto te permitirá seleccionar los convertidores para tus aplicaciones de perforación offshore entre la mejor oferta posible.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000Esta gama de convertidores modulares de media tensión (MV) permite a los integradores de sistemas y OEM ofrecer un procedimiento totalmente nuevo para conseguir el rendimiento perfecto adaptándose a las necesidades exactas de cada aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledIdeal para aplicaciones donde la calidad del aire es imprescindible, el espacio es limitado y se necesita una transferencia de calor eficaz. Las configuraciones del Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) y Inverter (NXI) están disponibles.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® contribuye a la tecnología avanzada de cabestrantesLos módulos VACON® Common DC Bus ayudan a proporcionar un control preciso, fiable y robusto de los cabrestantes.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros