Cabrestantes
En comparación con los sistemas hidráulicos, los motores eléctricos controlados por un convertidor VLT® o VACON® proporcionan un ahorro sustancial de energía, un funcionamiento silencioso y ningún riesgo de fugas del aceite hidráulico. Los convertidores permiten un excelente control de la velocidad y la tensión, así como compartir la carga entre varios motores que accionan el mismo cabrestante.
El control de freno mecánico avanzado alivia la tensión tanto sobre el engranaje como sobre el freno, mientras que el precalentamiento automático de retención de CC mantiene el motor seco en el modo de espera. El robusto control de lazo abierto elimina la necesidad de frágiles encoders en entornos de cubierta de intemperie. Para mejorar la fiabilidad, utiliza la función altamente dinámica de compensación de carga activa (AHC), que eleva activamente la mercancía.
Las soluciones de Danfoss Drives para la industria marítima y offshore cuentan con el mayor número de homologaciones de tipo de nueve autoridades distintas: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS y Class NK.
Esto te permitirá seleccionar los convertidores de tu aplicación marina entre la mejor oferta posible.
Grúas
El control de las grúas mediante convertidor de velocidad de variable proporciona una mayor disponibilidad y productividad, en comparación con las grúas hidráulicas tradicionales. Al utilizar un convertidor, los propietarios evitan el sobrecalentamiento del sistema de aceite hidráulico y, por lo general, se benefician de un tiempo de ciclo un 15 % más corto, gracias a unos movimientos más rápidos.
El resultado es un sistema respetuoso con el medio ambiente y eficiente que se caracteriza por:
- Eliminación de las fugas de fluido hidráulico.
- Solo pérdidas marginales en el modo de espera.
- Alta eficiencia durante el funcionamiento normal.

Control de cabestrante AHC para profundidades de 3000 m
Los convertidores VACON proporcionan un control preciso, fiable y robusto del cabrestante para operaciones petrolíferas submarinas.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledIdeal para aplicaciones donde la calidad del aire es imprescindible, el espacio es limitado y se necesita una transferencia de calor eficaz. Las configuraciones del Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) y Inverter (NXI) están disponibles.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcadorEl Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® contribuye a la tecnología avanzada de cabestrantesLos módulos VACON® Common DC Bus ayudan a proporcionar un control preciso, fiable y robusto de los cabrestantes.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros