Reducir el consumo de energía en el bombeo marino
Los convertidores VLT® y VACON® controlan tus bombas para adaptarlas a las necesidades reales de los procesos, lo que reduce su consumo de energía. Una reducción de la velocidad en un 20 % reduce el consumo de energía en un 50 %.
Además de ahorrar energía, estos convertidores de frecuencia también protegen las bombas de muchas aplicaciones marinas diferentes. Podrás disfrutar de un funcionamiento fiable gracias a sus funciones específicas para bombas, entre las que se incluyen: controladores PID incorporados, detección de bomba seca, función de motor en giro, modo de reposo, control en cascada, fin de curva y compensación de caudal.
Debido a los límites cada vez más estrictos de las emisiones de escape, frecuentemente suelen instalarse depuradores. Actúan como dispositivos de reducción de SOx en motores y calderas tanto principales como auxiliares y utilizan el agua como medio para la absorción del azufre. La optimización de bombas de agua para estos depuradores es una tarea ideal para los convertidores VLT® y VACON®.
Otras aplicaciones habituales en las que los convertidores aportan valor añadido a las operaciones de bombeo son: agua de lastre, agua de sentina, circulación, mercancía, extinción de incendios, bombas de alimentación, lubricación y bombeo de agua de mar.
Mejora de la fiabilidad y la protección de los separadores marinos
El control VLT® y VACON® permite el funcionamiento fiable de los separadores de agua de sentina, acondicionamiento de combustible y centrífugas de aceite. El convertidor de frecuencia garantiza una aceleración suave que protege tanto la caja de cambios como los cojinetes de bolas de alta velocidad.
El control mediante el convertidor de frecuencia proporciona tolerancia contra las cargas de choque de descarga. En caso de corte del suministro eléctrico, el convertidor puede atrapar el separador giratorio sobre la marcha y frenarlo sin necesidad de resistencias.
Las soluciones de Danfoss Drives para la industria marítima y offshore cuentan con el mayor número de homologaciones de tipo de nueve autoridades distintas: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS y Class NK.
Esto te permitirá seleccionar los convertidores de tu aplicación marina entre la mejor oferta posible.

El petrolero NORDEN A/S ahorra energía en sus bombas de agua de mar
Mediante el uso de convertidores VLT® para adaptar el caudal de las bombas de refrigeración de agua de mar a la demanda real de refrigeración, la empresa ha reducido significativamente su consumo de energía.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202El VLT® AQUA Drive FC 202 controla todo tipo de bombas y está equipado con un controlador de cascada.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALMódulos de convertidor y convertidores cerrados que se integran fácilmente en los principales sistemas de control.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros