Ahorro energético y reducción de ruido
El control de capacidad dependiente de la carga y la optimización automática de energía ahorran energía y reducen el ruido audible en los sistemas de ventilación de las salas de máquinas, las cocinas, las salas de propulsores, las salas de bombas, los sistemas de descongelación, los deshumidificadores y la refrigeración del espacio de carga. En caso de incendio, los ventiladores mantendrán la extracción de humo en todas las circunstancias, funcionando en modo incendio.
Las soluciones de Danfoss Drives para la industria marítima y offshore cuentan con el mayor número de homologaciones de tipo de nueve autoridades distintas: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS y Class NK.
Esto te permitirá seleccionar los convertidores de tu aplicación marina entre la mejor oferta posible.

Un clima agradable a bordo del buque de suministro de los astilleros Ulstein
A bordo de este buque de suministro, los convertidores Danfoss controlan los ventiladores y garantizan un clima confortable en el interior y una eficaz ventilación de la sala de máquinas.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Este convertidor robusto e inteligente FC102 mejora las aplicaciones de bombas y ventiladores en los sistemas de gestión de edificios y funciona en exteriores en la mayoría de los climas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302El convertidor de frecuencia VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 está diseñado para el control de velocidad variable de todo tipo de motores asíncronos y motores de imanes permanentes. Se presenta como versión básica (FC 301) y como versión avanzada altamente dinámica (FC 302), con funcionalidades adicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDiseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales exigentes, con especial atención a las gamas de potencia y los sistemas más altos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWFunción especializada que mejora el control del caudal y ahorra energía en aplicaciones de ventiladores y bombas industriales.
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La cadena cinemática híbrida mejora la economía y la maniobrabilidad del remolcadorEl Telstar ahorra un 20 % en costes de funcionamiento en comparación con los remolcadores tradicionales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Un buque de gran tamaño y energéticamente eficiente utiliza convertidores de frecuencia de CA VACON®Los convertidores de frecuencia de CA VACON® controlan la temperatura, la ventilación y el nivel de humedad a bordo para ofrecer una mejor calidad del aire y un consumo de energía optimizado.
Contacta con nosotros
Para obtener información adicional, ponte en contacto con nosotros