Sistemas de propulsión de alta eficiencia
Los costes de combustible representan entre el 45 y el 50 % de los costes de explotación de los buques modernos. Convertir la potencia producida por el motor en una propulsión controlada de la manera más eficiente posible es una de las formas de reducir al mínimo el consumo de energía. Para ello, es necesario optimizar el funcionamiento del sistema de propulsión. Una lubricación suficiente es la clave para lograr una alta eficiencia de propulsión y esto solo se puede conseguir con un control preciso de la presión y la temperatura en todas las condiciones de funcionamiento.
Danfoss ofrece un programa completo de sensores, interruptores y transmisores de presión y temperatura personalizados para engranajes, propulsores, hélices y transformadores hidráulicos. Todos los productos están homologados para aplicaciones navales.
Características y beneficios
Alta eficiencia energética y bajos costes operativos
Control fiable y predictivo de los sistemas de propulsión
Controles modulares y personalizados para mediciones de presión y temperatura
Gama completa de sensores, transmisores, interruptores y válvulas homologados para aplicaciones navales
Conocimientos especializados en soluciones de propulsión naval

Explore nuevos horizontes con las soluciones navales de Danfoss.
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos marinos de Danfoss.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones navalesVálvulas solenoides para aplicaciones navales generales en todo el barco. Productos Danfoss con homologaciones y certificados navales para su seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión y la temperatura en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicaciones navalesSensores de temperatura homologados para uso marítimo, diseñados para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones navales. Sensores de temperatura de alto rendimiento para adaptarse a tu aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores y sensores de presión para aplicaciones navalesTransmisores y sensores de presión homologados para utilizarse en aplicaciones navales. Una amplia gama de conexiones y rangos de presión para cumplir con los requisitos navales.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.