Menores emisiones, menor consumo de combustible y otros costos operativos
Cuando se habla de aplicaciones navales, lo primero que nos viene a la mente es un barco. En un barco pueden encontrarse la mayoría de las aplicaciones típicas de tierra firme, pero concentradas en un espacio reducido. Estas aplicaciones abarcan desde la gestión de aguas residuales hasta el tratamiento de gases de escape.
Aunque en Danfoss disponemos de productos idóneos para muchas de estas aplicaciones, nos centramos en los equipos que se instalan dentro y alrededor de la sala de máquinas y el sistema de propulsión.

Danfoss Industrial Automation en el universo naval
Rendimiento fiable incluso en condiciones adversas. Los buques más grandes del mundo dependen de componentes minúsculos.
Los equipos que más nos interesan en relación con el sector naval son los siguientes:
- Alta mar: componentes duraderos para condiciones de uso adversas y para ofrecer una mayor seguridad para el personal y los entornos navales.
- Centrales eléctricas: reducción de las emisiones de CO2 y NOx. Se busca obtener un mayor ahorro de combustible, un mantenimiento más inteligente y un mayor nivel de seguridad.
- Sistemas auxiliares: componentes listos para el uso de combustibles alternativos y una seguridad mejorada gracias a componentes de automatización de máxima calidad.
- Motores y sistemas de propulsión: reducción de las emisiones de CO2, NOx y SOx, así como un mantenimiento más inteligente y una mayor seguridad naval.
Nuestros transmisores de presión y sensores de temperatura interpretan un notable papel entre los fabricantes de motores navales de combustión diésel y de gasolina, al ofrecerles la oportunidad de prepararse para las exigencias internacionales del mañana.
Gracias a una estrecha colaboración con los principales fabricantes de motores, nuestros controles de presión y temperatura son aptos para las diferentes soluciones de motores ecológicas. A bordo de un gran número de modernos buques de contenedores, transporte a granel, petroleros y cruceros, los sensores Danfoss monitorizan la presión y temperatura de un amplio abanico de aplicaciones en las que intervienen los motores. Esto permite a los buques reducir sus emisiones, así como los costes de combustible y otros costes operativos.

Folleto de productos para el sector naval
Supera los requisitos y las expectativas de los clientes con soluciones inteligentes. Transmisores de presión, sensores de temperatura, interruptores y válvulas de Danfoss.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Danfoss Sensing Solutions for the marine sector | Inglés | Multiple | 07 dic, 2020 | 5.5 MB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones navalesVálvulas solenoides para aplicaciones navales generales en todo el barco. Productos Danfoss con homologaciones y certificados navales para su seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión y la temperatura en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicaciones navalesSensores de temperatura homologados para uso marítimo, diseñados para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones navales. Sensores de temperatura de alto rendimiento para adaptarse a tu aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores y sensores de presión para aplicaciones navalesTransmisores y sensores de presión homologados para utilizarse en aplicaciones navales. Una amplia gama de conexiones y rangos de presión para cumplir con los requisitos navales.
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores de aire en barcosDanfoss ofrece un paquete completo de controles de presión y temperatura para sistemas de aire comprimido, garantizando de este modo la disponibilidad del aire necesario para tener viajes seguros en el barco.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MotoresEl motor es el corazón de la embarcación. Unos motores fiables y eficientes se basan en un control preciso de la presión y la temperatura: eso es lo que garantizan los productos de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistema de propulsiónConvierte la potencia obtenida del motor naval para reducir el consumo de energía con los controles de presión y temperatura exclusivos y homologados de Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemas de bombeoProductos especializados y homologados para sistemas de bombeo optimizados de embarcaciones para aplicaciones navales. Elementos esenciales para garantizar el funcionamiento de sistemas de seguridad optimizados a bordo de los buques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de combustible, aceite y aguaUn funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo. Los productos para aplicaciones navales de Danfoss pueden soportar todas estas funciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tratamiento de los gases de escapeEl entorno en los sistemas de gases de escape es extremadamente adverso, donde solo sobreviven los componentes más robustos; y los productos de Danfoss están optimizados para soportar estas condiciones.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.