Sistemas de tratamiento de combustible, aceite y agua de alto rendimiento
Un funcionamiento seguro a bordo de una embarcación requiere sistemas auxiliares vitales, como por ejemplo, la refrigeración del agua y del gasóleo, carga de aire, calderas o aceite de lubricación. Es necesario utilizar un gran número de componentes, como centrifugadoras, intercambiadores de calor, filtros y separadores para mantener estos sistemas limpios y libres de contaminantes nocivos.
Danfoss suministra una amplia gama de sensores e interruptores que supervisan el funcionamiento de los sistemas de soporte y activan alarmas en caso de fallos que puedan poner en peligro los motores u otros sistemas principales. Todos estos productos se suministran con las homologaciones navales necesarias.
Características y ventajas
Funcionamiento fiable y predictivo de los sistemas de soporte vitales para las embarcaciones
Un único proveedor de sensores, interruptores, transmisores y válvulas aptos para su uso en aplicaciones navales
Alta disponibilidad y larga vida útil de los sistemas de soporte
Conocimiento experto de los sistemas de tratamiento de combustible, aceite y agua para uso naval
Todas las homologaciones navales requeridas

Explore nuevos horizontes con las soluciones navales de Danfoss
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos marinos de Danfoss.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones navalesVálvulas solenoides para aplicaciones navales generales en todo el barco. Productos Danfoss con homologaciones y certificados navales para su seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión y la temperatura en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicaciones navalesSensores de temperatura homologados para uso marítimo, diseñados para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones navales. Sensores de temperatura de alto rendimiento para adaptarse a tu aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores y sensores de presión para aplicaciones navalesTransmisores y sensores de presión homologados para utilizarse en aplicaciones navales. Una amplia gama de conexiones y rangos de presión para cumplir con los requisitos navales.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.