Un sistema eficiente de lucha contra incendios que minimiza los daños causados por el agua
Para aumentar la eficiencia y minimizar el daño causado por el agua y el riesgo de inundación, la extinción de incendios por nebulización de agua a alta presión se ha convertido en una opción segura al elegir un sistema de extinción de incendios.
Los sistemas de nebulización de agua a alta presión proporcionan una mejor extinción de incendios, así como una mejor protección del personal y sus alrededores al minimizar el daño potencial del agua ya que se usa significativamente menos agua.
Al aplicar sistemas de extinción de incendios a alta presión, el agua es forzada a través de micro boquillas a una presión muy alta para crear una nebulización de agua que combate eficazmente el fuego.
La extinción a alta presión brinda la máxima protección al enfriar a través de la absorción de calor e neutralizan el fuego cuando el agua se expande por evaporación.
Las bombas PAH de Danfoss son ideales para sistemas de nebulización de agua a alta presión con una capacidad de flujo de hasta 187 l / min (49,4 gpm). Las bombas están diseñadas para agua corriente a presiones de hasta 160 barg (2,321 psig). Las bombas se pueden usar con componentes de alta presión, válvulas, boquillas, etc. de la cartera de productos de Danfoss para formar una solución completa con alta fiabilidad y larga vida útil.
Características y ventajas
Un sistema eficiente de lucha contra incendios que minimiza los daños causados por el agua
Rendimiento y fiabilidad elevados
Alta eficiencia
Soluciones para aplicaciones de lucha contra incendios, extinción de incendios y protección contra incendios
Resistencia a la corrosión
Combatir el fuego y proteger a las personas y bienes con agua nebulizada a alta presión
La velocidad, la eficiencia y la fiabilidad de los equipos contra incendios pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte cuando se produce un incendio. La pregunta es: ¿cómo protege su edificio, túnel, estación, embarcación o monumento histórico de la mejor manera posible en caso de incendio?
Entre varias opciones, como los sistemas de rociadores tradicionales y los sistemas de CO₂ / gas, la nebulización de agua está emergiendo como una de las tecnologías de extinción de incendios más eficientes y menos dañinas.
- Descubre algunos de los beneficios de la nebulización de agua a alta presión:
- Absorbe el calor de manera eficiente, utilizando menos agua
- Protege las estructuras y reduce los daños causados por el agua
- Suprime gases tóxicos y protege a personas y animales
- Bloquea la radiación de calor, protegiendo a los bomberos

Consigue las mejores bombas y válvulas para sistemas contra incendios de agua nebulizada
Con las bombas PAH de alta presión de Danfoss, obtienes una solución segura de nebulización de agua para combatir incendios.

Combatir incendios en barcos e instalaciones en alta mar
Los segundos cuentan cuando estalla el fuego en el mar. Lejos de las brigadas de bomberos, las personas a bordo de los barcos y las plataformas confían en equipos de extinción de incendios seguros y eficientes para apagar el fuego lo más rápido posible.
El agua nebulizada es la estrategia de lucha contra incendios más efectiva en alta mar. Con las bombas PAH de Danfoss, la solución de nebulización de agua garantiza:
- Activación inmediata
- Extinción rápida y eficiente que enfría y elimina oxígeno al mismo tiempo.
- Protección del personal contra incendios mediante la reducción de la radiación de calor.
- Menos uso de agua, reduciendo daños y tiempos de inactividad posteriores
- Bombas compactas y ligeras, fáciles de instalar cuando el espacio es limitado

Proteja a las personas y los activos de construcción de manera más efectiva en caso de incendio.
Hospitales, hogares de ancianos, oficinas, escuelas, centros comerciales ... Dondequiera que se reúna un gran número de personas, se necesitan sistemas eficientes para combatir incendios. La protección de edificios y archivos históricos únicos con objetos de valor irremplazables también exige una protección segura contra incendios.
Con las bombas PAH de alta presión de Danfoss, obtendrá una solución altamente fiable, que proporciona:
- Activación inmediata y extinción rápida por enfriamiento y eliminación de oxígeno
- Menos daños por agua en edificios y objetos de valor
- Mantenimiento fácil y de bajo costo
- No contamina el agua con aceite

Aplicar agua nebulizada para combatir incendios en transporte e infraestructura
La vida humana está en juego si se produce un incendio en los túneles de las carreteras o en el transporte público subterráneo, donde cientos de personas pueden quedar atrapadas por el fuego en cuestión de minutos.
Las bombas PAH de Danfoss ofrecen lo que se necesita para proteger vidas y minimizar daños a activos valiosos.
Las bombas PAH ofrecen las siguientes ventajas:
- Activación inmediata y extinción rápida al enfriar y proteger el oxígeno del fuego
- Bombas compactas y ligeras con bajas pulsaciones, protegiendo las estructuras
- Menos uso de agua, minimizando daños
- Largos intervalos de servicio y bajos costos de mantenimiento
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de zona y drenaje de 3/2 vías VDHTRango de caudal: 0-15 l/min; 0-3,96 gpm
Rango de presión: 0-160 barg; 2321 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvula de 2/2 vías VDHT/VDHRango de caudal: 1-120 l/min; 0,26-31,7 gpm
Rango de presión: 6-140 barg; 87-2031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de alivio de presión VPH/VRHVálvulas de alivio de presión fiables para aplicaciones de alta presión. La válvula de alivio se utiliza para proteger los componentes de un sistema contra sobrecargas generadas por un pico de presión.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.