Sistemas de tratamiento de gases de escape que cumplen todas las normas medioambientales
El Convenio MARPOL, en su Anexo VI, sigue imponiendo límites cada vez más estrictos para las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y óxidos nitrosos (NOx) procedentes de las operaciones navales. Esto hace que los propietarios de los buques confíen en sistemas de limpieza de gases de escape como SCR (reducción catalítica selectiva), EGR (recirculación de gases de escape) y scrubbers (depuradores de gases) para cumplir con la normativa.
El entorno en los sistemas de gases de escape es extremadamente adverso, donde solo los componentes más robustos sobreviven a la exposición diaria a los gases ácidos. Danfoss está especializada en componentes de control de presión y temperatura para sistemas de tratamiento de gases de escape optimizados para entornos marinos ácidos, capaces de ofrecer un funcionamiento fiable y una larga vida útil. Nuestros componentes cumplen con todas las normas navales y ambientales requeridas.
Características y ventajas
Control seguro y fiable de los sistemas de gases de escape
Componentes robustos, optimizados para soportar entornos agresivos y ácidos
Conocimiento experto de los sistemas de tratamiento de gases de escape

Sensores de temperatura de gases de escape con garantía de futuro de Danfoss Sensing Solutions
Descubre nuestra amplia gama de sensores de temperatura de gases de escape con certificación naval para todo tipo de combustibles y temperaturas de hasta 850 °C.

Explore nuevos horizontes con las soluciones navales de Danfoss
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos marinos de Danfoss.

Temperatura precisa de los gases de escape
La monitorización constante de los niveles de temperatura de los gases de escape ayuda a garantizar una eficiencia elevada, un alto tiempo de funcionamiento y un control preciso de las emisiones.

Nueva normativa sobre gases de escape
En enero de 2020 entró en vigor nuevos límites sobre el contenido de azufre en el combustible. Este artículo analiza el reto de las emisiones de azufre y las posibles soluciones para cumplir la nueva normativa.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones navalesVálvulas solenoides para aplicaciones navales generales en todo el barco. Productos Danfoss con homologaciones y certificados navales para su seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión y la temperatura en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicaciones navalesSensores de temperatura homologados para uso marítimo, diseñados para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones navales. Sensores de temperatura de alto rendimiento para adaptarse a tu aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores y sensores de presión para aplicaciones navalesTransmisores y sensores de presión homologados para utilizarse en aplicaciones navales. Una amplia gama de conexiones y rangos de presión para cumplir con los requisitos navales.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.