Control fiable de la presión y la temperatura de los motores principales y auxiliares
El motor es el corazón de la embarcación. Unos motores fiables y eficientes se basan en un control preciso de la presión y la temperatura en muchos procesos diferentes, desde cojinetes hasta gases de escape. Al mismo tiempo, un control óptimo de la presión y la temperatura prolonga la vida útil del motor y reduce los costes operativos.
Durante más de 40 años, Danfoss ha suministrado soluciones inigualables para el control de presión y temperatura en motores de 2 y 4 tiempos, para alta, media y baja velocidad, para motores diésel, de gas o híbridos. Nuestras soluciones soportan presiones de hasta 600 bar y temperaturas de hasta 850 °C, con todas las homologaciones navales necesarias.
Características y ventajas
Funcionamiento fiable y seguro en cualquier condición
Larga vida útil de los motores
Bajos costes operativos
Un único proveedor para obtener un control preciso de la presión y la temperatura para todo tipo de motores
Todas las homologaciones navales requeridas
Controles inteligentes que permiten un mantenimiento preventivo y un elevado tiempo de actividad
Productos optimizados para un amplio rango de presiones y temperaturas
Conocimientos especializados en aplicaciones navales

Sensores de temperatura de gases de escape con garantía de futuro de Danfoss Sensing Solutions
Descubre nuestra amplia gama de sensores de temperatura de gases de escape con certificación naval para todo tipo de combustibles y temperaturas de hasta 850 °C.

Explore nuevos horizontes con las soluciones navales de Danfoss
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos marinos de Danfoss.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones navalesVálvulas solenoides para aplicaciones navales generales en todo el barco. Productos Danfoss con homologaciones y certificados navales para su seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión y la temperatura en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicaciones navalesSensores de temperatura homologados para uso marítimo, diseñados para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones navales. Sensores de temperatura de alto rendimiento para adaptarse a tu aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores y sensores de presión para aplicaciones navalesTransmisores y sensores de presión homologados para utilizarse en aplicaciones navales. Una amplia gama de conexiones y rangos de presión para cumplir con los requisitos navales.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.