Compresores de aire para un funcionamiento seguro y fiable de las embarcaciones
Arrancar un motor de tres pisos de altura requiere un enorme nivel de propulsión. Por ese motivo, los motores de los barcos emplean aire comprimido en las operaciones de arranque, parada e inversión, tanto en los motores principales como en los auxiliares. El aire comprimido es extremadamente importante en la sala de máquinas, y el control preciso de la presión y la temperatura en los sistemas de aire comprimido es una cuestión de seguridad.
Danfoss ofrece un paquete completo de controles de presión y temperatura para sistemas de aire comprimido. Los componentes optimizados para aplicaciones navales se encargan de que el aire comprimido esté disponible en todo momento para garantizar un viaje seguro.
Características y ventajas
Funcionamiento seguro y fiable de los sistemas de aire comprimido
Un único proveedor de sensores, interruptores, transmisores y válvulas aptos para su uso en aplicaciones navales
Alta disponibilidad y una larga vida útil para los sistemas de aire comprimido

Explore nuevos horizontes con las soluciones navales de Danfoss
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos marinos de Danfoss.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas solenoides para aplicaciones navalesVálvulas solenoides para aplicaciones navales generales en todo el barco. Productos Danfoss con homologaciones y certificados navales para su seguridad.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatos para aplicaciones navalesInterruptores para controlar la presión y la temperatura en aplicaciones navales en la que la robustez y el espacio son factores importantes. Caja e interruptores tipo bloque aprobados para uso naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para aplicaciones navalesSensores de temperatura homologados para uso marítimo, diseñados para cumplir con los requisitos de diversas aplicaciones navales. Sensores de temperatura de alto rendimiento para adaptarse a tu aplicación.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores y sensores de presión para aplicaciones navalesTransmisores y sensores de presión homologados para utilizarse en aplicaciones navales. Una amplia gama de conexiones y rangos de presión para cumplir con los requisitos navales.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.