![Soluciones de extinción de incendios SEM-SAFE® para naves industriales](/media/6323/industry_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a alta presión de Danfoss es sumamente adecuado para áreas donde la interrupción del proceso de fabricación debe reducirse al mínimo en caso de incendio y donde hay equipos delicados instalados.
El sistema de agua nebulizada a alta presión SEM-SAFE® ofrece una protección contra incendios ideal para un amplio abanico de fábricas y áreas industriales, como por ejemplo:
- Área del generador
- Área del motor
- Área de las líneas de producción industrial
- Área de los túneles de cables
- Fábrica de elaboración de alimentos
- Fábrica de pasta y papel
- Fábrica textil
- Fábrica de productos químicos
![El uso inteligente del agua](/media/6324/industry_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El uso inteligente del agua
Imagina un sistema de extinción de incendios que apaga el fuego en cuestión de segundos, con un consumo mínimo de agua y reduciendo al mínimo los daños causados por el agua, al tiempo que ofrece la mejor protección posible. Con SEM-SAFE®, el sistema único de agua nebulizada a alta presión de Danfoss, eso es exactamente lo que puedes conseguir.
SEM-SAFE® es un sistema de extinción de incendios mediante agua nebulizada a alta presión que utiliza microgotas liberadas a través de boquillas situadas en áreas protegidas. Está compuesto por una unidad de bombeo modular de alta presión, válvulas de sección, tuberías y boquillas de nebulización de agua.
Seguridad y fiabilidad mejoradas
- El sistema SEM-SAFE® se activa localmente cuando se detecta el fuego, atrapándolo y extinguiéndolo rápidamente.
- Está documentado que el sistema es inofensivo para equipos eléctricos con un grado de protección IP 22, como mínimo.
- Evita el enfriamiento brusco de las piezas de fundición.
- El sistema de agua nebulizada enfría los cables y el metal para que no se produzcan daños por el calor.
- Activación más rápida que los sistemas a base de gases.
- Mayor seguridad para las personas que trabajan en la fábrica.
- El sistema de agua nebulizada a alta presión es seguro para las personas y el medioambiente.
Los daños provocados por el agua se reducen al mínimo, debido a que el consumo de agua es el más bajo posible.
- En caso de incendio, los daños provocados por el agua son mínimos.
- Un sistema de agua nebulizada utiliza un 90 % menos de agua que un sistema de aspersores, además, la mayor parte de esta se evapora, dejando cantidades mínimas de agua tras un incendio.
- Todas las tuberías son de acero inoxidable y el agua dispersada está limpia.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, ponte en contacto con el equipo de extinción de incendios de SEM-SAFE®