![](/media/5632/textile_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Garantizar el máximo tiempo de actividad y una precisión óptima
La industria textil se clasifica principalmente según el hilado de las materias primas (fibras naturales y sintéticas) en filamentos, hilazas, hilos o cuerdas que luego se pueden tejer, tricotar, coser o unir en esteras o atados. Los productos finales se utilizan como prendas de vestir, alfombras, textiles para el hogar y una amplia gama de productos técnicos.
Los convertidores de velocidad y arrancadores suaves de alta calidad de Danfoss están diseñados para prácticamente cualquier aplicación de la industria textil. Nos basamos en años de experiencia en los mercados textiles más fuertes de China y la India para optimizar los procesos en cualquier lugar de la fábrica y proporcionar asistencia de ingeniería de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida.
Las características estándar incorporadas y las funciones especializadas hacen de las soluciones de Danfoss la elección óptima para aplicaciones textiles. Entre nuestras soluciones a medida se incluyen:
- Propuestas de intercambio de calor para entornos exigentes.
- Excelentes funciones de paso y rampa de bajada controlada.
- Funciones textiles especializadas (baqueteado, bobinadora).
- Funciones básicas y avanzadas de control del movimiento.
- Excelente rendimiento de compatibilidad electromagnética (CEM).
Máxima disponibilidad en entornos exigentes.
Las condiciones de funcionamiento en la industria textil pueden ser difíciles debido a las altas temperaturas y, a menudo, a entornos sucios y polvorientos.
Los convertidores Danfoss están diseñados para funcionar de forma fiable a temperaturas de hasta 50 °C. Disponen de sistemas inteligentes de gestión del calor y de una selección de soluciones de intercambio de calor para satisfacer una gran variedad de necesidades: placa fría, refrigeración por ventilador, montaje en panel, con ventilador extraíble para la refrigeración por una fuente de aire externa. Las placas de circuito impreso recubiertas evitan la corrosión debida a la humedad, así como la presencia de pelusas y sustancias agresivas. Los diferentes grados de los alojamientos (hasta IP 66) evitan la entrada de partículas de polvo.
La optimización de las condiciones ambientales —humedad y temperatura— en las etapas críticas del proceso tiene un gran impacto sobre la calidad y el rendimiento. El uso de convertidores de frecuencia (por ejemplo, para controlar las bombas de agua y los ventiladores de aire) mejora la calidad del hilo, aumenta el tiempo de funcionamiento del proceso (con menos roturas de hilo) y el rendimiento (con una mayor velocidad de procesamiento y menor tiempo de inactividad) y reduce el consumo de energía.
Optimización de procesos y fiabilidad operativa
La disponibilidad es doblemente importante en la industria textil. Las paradas no planificadas implican una pérdida de tiempo de producción y costosos retrasos para el restablecimiento del proceso. También pueden causar la rotura de los hilos y variaciones en la calidad del producto.
Los convertidores de frecuencia Danfoss están fabricados para evitar las paradas imprevistas. Se encargan, por ejemplo, del sobrecalentamiento temporal, de la variación de la calidad de la energía y de la rampa de bajada controlada en caso de pérdida de potencia. Las soluciones de inteligencia incorporadas y sus opciones libremente programables garantizan un control preciso y una disponibilidad optimizada de los procesos.
Control de movimiento avanzado
Son características de la industria textil las aplicaciones altamente dinámicas que requieren un rendimiento preciso del control de movimiento. Los convertidores Danfoss ofrecen precisión en el posicionamiento y la sincronización, junto a una gran flexibilidad y una robusta fiabilidad.
Las soluciones de Danfoss están diseñadas para prácticamente todas las aplicaciones de la industria textil y permiten optimizar el rendimiento y poner fin a los costosos periodos de inactividad.
- Polimerización
- Urdimbre
- Preparación de la urdimbre
- Preparación de la trama
- Tejer
- Retorcer
- Estirado y retorcido
- Teñido
- Estirado
- Rizado
- Secado
- Corte
- Hilado
- Hilatura con anillos
- Cardado
- Tejido
- Tejido circular
- Extrusión
- Teñido de piezas
- Estirado y texturizado
- Acabado
- Bobinado de cono
- Tintura de tejidos
- Mezclado y soplado
- Bastidor de estirado
- Manuares de telas
- Hilatura de extremo abierto
- Peinado
- Devanado
- Mechera
- Acabado
- Costura
- Humidificación
Descubre cómo optimizar la productividad y la fiabilidad de las operaciones textiles mediante las soluciones de Danfoss:
- Reducción del consumo energético y el desgaste en aplicaciones de bombeo.
- Aumento de la seguridad y el rendimiento de grúas y elevadores.
- Aumento de la eficiencia en la ventilación.
- Elevación del coeficiente de rendimiento en aplicaciones de compresores.
- Consigue una sincronización y un posicionamiento equivalentes a servo con el controlador de movimiento integrado