![Minería y metales](/media/5626/mining_and_metals_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Asistencia en ingeniería de aplicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida.
El crecimiento de la población mundial y el creciente volumen de personas que se trasladan a las ciudades crean una necesidad constante de nuevas infraestructuras y una demanda continua de recursos mineros. Esta es una buena noticia para la industria minera y metalúrgica. Sin embargo, las minas y las plantas de procesamiento de minerales, así como los depósitos y las operaciones portuarias asociados, presentan algunos de los entornos de producción más complejos.
El gran tamaño de las instalaciones suele implicar grandes longitudes de cables entre los convertidores y los motores. Los convertidores de frecuencia Danfoss están diseñados para proporcionar un funcionamiento sin problemas con longitudes de cable de al menos 150 m en el caso de cables apantallados y 300 m en el caso de cables no apantallados. Dado que no se requieren filtros de salida adicionales con estas longitudes de cable, esto ahorra espacio, tiempo de instalación y costes en comparación con las soluciones de convertidores de frecuencia más tradicionales.
Los yacimientos mineros suelen encontrarse en lugares remotos y de difícil acceso y son frecuentes los entornos hostiles y polvorientos con unos rangos de temperatura extremos. Para optimizar el tiempo de actividad y la fiabilidad de las operaciones, es fundamental contar con el equipo adecuado instalado y con una asistencia competente disponible en todo momento. Nuestros insuperables servicios de asistencia postventa están disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin importar lo lejos que se encuentre tu centro de explotación.
Metalurgia
Las industrias de producción, reciclaje y transformación de metales y aleaciones dependen de un alto nivel de seguridad y un rendimiento extremo en condiciones muy difíciles.
Para fundiciones, fábricas y aplicaciones con cargas pesadas y un par elevado, en las que la precisión resulta fundamental, Danfoss ofrece soluciones versátiles para obtener un funcionamiento competitivo y energéticamente eficiente.
Entre las aplicaciones de hierro, acero, aluminio, cobre y metales ligeros compatibles con las soluciones de Danfoss, se incluyen la fundición a presión, la extrusión, la forja y la embutición profunda.
Gestión inteligente del calor y alojamientos compactos
Es una práctica común instalar los convertidores en salas de control y subestaciones relativamente limpias, presurizadas y con aire acondicionado. Sin embargo, esto plantea problemas, ya que pueden requerirse sistemas de aire acondicionado más grandes y caros para hacer frente a las cargas térmicas. Gracias al exclusivo diseño de refrigeración de canal posterior de los convertidores VLT® y VACON® de mayor potencia y con refrigeración líquida, se reducen las cargas térmicas de manera que pueden usarse sistemas de aire acondicionado más pequeños y económicos.
Para optimizar el tiempo de actividad y maximizar la vida útil de la unidad, tiene sentido instalar convertidores diseñados para entornos extremos. Los convertidores de frecuencia Danfoss son compactos y, al mismo tiempo, robustos y ofrecen un diseño energéticamente eficiente, con bajas pérdidas de potencia. Están disponibles con placas de circuito impreso recubiertas y pueden funcionar de forma fiable en entornos exigentes durante décadas, ahorrando costes de mantenimiento, garantizando la máxima disponibilidad de los recursos y ofreciendo el menor coste de propiedad del mercado. Los convertidores modulares de media tensión están especialmente diseñados para una fiabilidad robusta en entornos extremos.
Las soluciones de Danfoss están disponibles para todas las aplicaciones de equipos de minería y procesamiento, lo que permite hacer frente a los desafíos planteados y, al mismo tiempo, ahorrar costes.
- Alimentadores
- Bombas de lechada
- Bombas de alimentación de ciclón
- Bombas de residuos
- Celdas de flotación
- Bombas de drenaje de minas
- Ventiladores para minas
- Ventiladores auxiliares
- Ventiladores de refuerzo
- Trituradoras
- Pantallas vibradoras
- Excavadoras
- Apiladores
- Rastrillos
- Cargadores de barcos
- Cintas transportadoras de alimentación de depósitos de producción minera (ROM)
- Almacenes
- Cintas transportadoras para carga/descarga de trenes
- Cintas transportadoras de tubería
- Cintas transportadoras largas terrestres
- Fundición a presión
- Extrusión
- Forja
- Procesos de conformado de chapa y tubo
- Embutición profunda
- Fresado
- Soldadura
- Tratamiento térmico
Descubre cómo mejorar el CAPEX y OPEX en operaciones minerometalúrgicas mediante las soluciones de Danfoss: